??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик движения / Потолочный и настенный монтаж / 12–36 V UC - Наружные датчики движения
Спецификация
EM10015649 - RC 230i UC
ARTNR
Номер артикула
EM10015649
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EM10015649 - RC 230i UC
GKAT
Категория устройства
Наружные датчики движения
PRODB
Описание изделия
Датчик движения с углом охвата 230° и большой дальностью действия. Защита нижней области обнаружения 360° для обеспечения распознавания во всем секторе, отключается дистанционно. Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации. Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"..
BP
Особенные функции
Установка цоколя одной рукой. Защита нижней области обнаружения. Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY.
BS
Интерфейс пользователя
Pегулятора, ИК-управления с технологией "blue mode"
STEUSYS
Система управления
12–36 V UC
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
135 mm
B
Ширина
78 mm
H
Высота/глубина
105 mm
GEW
Масса
314 g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+55 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
12 - 24 V AC/DC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
0.3 W
ERFWIN
Угол обнаружения
Защита нижней области обнаружения 230° (2 x 115° регулируются отдельно) и 360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 40 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 16 m
ERFBER
Угол охвата
до 804
MONHH
Принят. Высота монтажа
2.5 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
4 m
HELLW
Яркость
2–2500 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365019
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EM10015649
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EM10015649
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
Нет
EF005624
Функция тревожного оповещения
Нет
EF000124
Тип подключения
Безвинтов. зажим/клемма
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
Нет
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - Макс
2500 lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - мин
2 lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF023790
Антибактериальное
Нет
EF009568
Количество зон коммутации
1
EF000010
Исполнение
Датчик движения
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF000194
Время задержки выключения
5 s
EF000008
Ширина
78 mm
EF000193
Время задержки включения
0 s
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
40 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - Макс
230 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - мин
115 °
EF003848
Возможно дистанционное управление
да
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
Нет
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF000664
Подходит для монтажа на стену
да
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
Нет
EF003858
HVAC/климат-контроль
Нет
EF000025
Не содержит (без) галогенов
Нет
EF000040
Высота
135 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF003863
Постоянная регулировка освещения
Нет
EF006590
Макс. продолжительность включения
30 min
EF001322
Макс. дальность действия спереди
8 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
20 m
EF001503
Макс. разрывная мощность
36 W
EF006589
Мин. продолжительность включения
15 s
EF009569
С интерфейсом DALI
Нет
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF003890
С сигнальным устройством
Нет
EF000002
Номинальное напряжение
24 V
EF008011
Оптимальная высота установки
2,5 m
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF004101
Угол сканирования
230 °
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - Макс
0 °
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - мин
0 °
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - Макс
0 °
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - мин
0 °
EF020270
Тип датчика
пассивный, инфракрасный
EF000187
Тип напряжения
AC/DC
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF001731MAX
Температура - Макс
55 °C
EF001731MIN
Температура - мин
-25 °C
EF000049
Глубина
105 mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
Нет
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
да
EF003904
Возможность подключения в сеть
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003920
Принудительное отключение
Нет
EF011991
Принудительное включение
Нет
EF001099
Шунтирующий переключатель
Нет
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D