??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик присутствия / монтаж в потолок / 12–36 V UC - Потолочный датчик присутствия
Спецификация
EP10427343 - PD-C 360i/8 mini UC
ARTNR
Номер артикула
EP10427343
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EP10427343 - PD-C 360i/8 mini UC
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
Датчик присутствия с углом охвата 360° для установки на потолок. Дальность действия до 8 м в диаметре, для установки в сочетании с системами автоматизации зданий. Рабочее напряжение 12-36 В пост. и перем. тока (AC/DC). Программно-управляемый коммутационный выход с нулевым потенциалом (размыкающий/замыкающий контакт). Возможность включения и отключения индикации обнаружения. Бесшумное переключение до 2 A.
BP
Особенные функции
Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY.
BS
Интерфейс пользователя
Инфракрасный пульт дистанционного управления
STEUSYS
Система управления
12–36 V UC
MONART
Тип монтажа
Установка
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
60 mm
DIA
Диаметр
33 mm
GEW
Масса
64 g
ET
Глубина монтажа
45 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
25 mm
FAR
Цвет
опаловый матовый
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный полиэтилен, УФ-стабилизированный полиэтилен
IP
Степень защиты
IP55
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
12 - 36 V AC/DC
LEISTA
Потребляемая мощность
0.3 W
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 8 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 5 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 3 m
ERFBER
Угол охвата
до 50
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
5 m
HELLW
Яркость
5–2000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
TEBEL
Кнопочный вход освещение
1
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10427343
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10427343
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
Нет
EF005624
Функция тревожного оповещения
Нет
EF000124
Тип подключения
Обжим
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
да
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - max
2000 lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - min
5 lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF023790
Антибактериальное
Нет
EF009568
Количество зон коммутации
1
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF000194
Время задержки выключения
300 s
EF000551
Диаметр
33 mm
EF000943
Монтажный диаметр
25 mm
EF000218
Глубина монтажа
45 mm
EF000193
Время задержки включения
30 s
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
8 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
180 °
EF003848
Возможно дистанционное управление
да
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
Нет
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF000664
Подходит для монтажа на стену
Нет
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
Нет
EF003858
HVAC/климат-контроль
Нет
EF000025
Не содержит (без) галогенов
да
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF003863
Постоянная регулировка освещения
да
EF006590
Макс. продолжительность включения
60 min
EF012569
Макс. радиус присутствия
7,08
EF001322
Макс. дальность действия спереди
2,5 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
4 m
EF001503
Макс. разрывная мощность
72 W
EF006589
Мин. продолжительность включения
60 s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
45 mm
EF009569
С интерфейсом DALI
Нет
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF003890
С сигнальным устройством
да
EF000002
Номинальное напряжение
36 V
EF008011
Оптимальная высота установки
3 m
EF004101
Угол сканирования
360 °
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - max
0 °
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - min
0 °
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - max
0 °
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - min
0 °
EF020270
Тип датчика
пассивный, инфракрасный
EF000187
Тип напряжения
AC/DC
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF001731MAX
Температура - max
50 °C
EF001731MIN
Температура - min
-25 °C
EF000049
Глубина
60 mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
Нет
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
да
EF003904
Возможность подключения в сеть
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003920
Принудительное отключение
да
EF011991
Принудительное включение
да
EF001099
Шунтирующий переключатель
Нет
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D