??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик присутствия / монтаж в потолок / KNX - Потолочный датчик присутствия
Спецификация
EP10426155 - PD-C 360i/8 mini KNX
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
Поддержание постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света. Функции KNX: сигнализация, сумеречный выключатель, измерение яркости, распознавание движения в зависимости от освещенности, спящий режим, отправка сообщений для управления сценариями через объект.
BS
Интерфейс пользователя
ИК-пульта ДУ, обеспечения ETS
STEUSYS
Система управления
KNX
MONART
Тип монтажа
Установка
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
mm
DIA
Диаметр
mm
GEW
Масса
g
ET
Глубина монтажа
45 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
25 mm
FAR
Цвет
опаловый матовый
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP55
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
29 - 31 V DC °C
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
0.2 W
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
m
ERFBER
Угол охвата
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
5 m
HELLW
Яркость
5–2000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
2
AHLK
Кол-во каналов ОВК
1
TEBEL
Кнопочный вход освещение
1
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10426155
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10426155
LDT
ep10426155.ldt
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
°
EF006590
Макс. продолжительность включения
720 min
EF001322
Макс. дальность действия спереди
m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
m
EF006589
Мин. продолжительность включения
30 s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
45 mm
EF000139
Защитное покрытие поверхности
необработанный
EF008011
Оптимальная высота установки
3 m
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003811
Другие шинные системы
без
EF000259
Количество каналов
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
Нет
EF004530
Переключатель режимов работы
Нет
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
Нет
EF001499
Шина передачи данных KNX
да
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
Нет
EF003831
Шина передачи данных LON
Нет
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
Нет
EF016048
DALI-2 certified
Нет
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - max
°
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - min
°
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
Нет
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
да
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D