??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик присутствия / Настенный монтаж. / KNX - Настенный датчик присутствия
Спецификация
EP10426483 - PD-C 180i KNX CH
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Настенный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
BS
Интерфейс пользователя
ИК-пульта ДУ, обеспечения ETS
STEUSYS
Система управления
KNX
MONART
Тип монтажа
Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
mm
B
Ширина
mm
H
Высота/глубина
55 mm
GEW
Масса
g
ET
Глубина монтажа
25 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
60 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
SK
Класс защиты
III
LDT
ep10426483.ldt
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
29 - 31 V DC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
0.2 W
ERFWIN
Угол обнаружения
180° в горизонтальной плоскости, 60° в вертикальной плоскости
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 16 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 12 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 8 m
ERFBER
Угол охвата
до 101
MONHH
Принят. Высота монтажа
1 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
2 m
HELLW
Яркость
5–2000 lx
ALIK
Кол-во световых групп
2
AHLK
Кол-во каналов ОВК
TEBEL
Кнопочный вход освещение
1
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10426483
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10426483
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
16 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
180 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
90 °
EF006590
Макс. продолжительность включения
min
EF001322
Макс. дальность действия спереди
6 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
8 m
EF006589
Мин. продолжительность включения
s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
25 mm
EF000139
Защитное покрытие поверхности
необработанный
EF008011
Оптимальная высота установки
1,1 m
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF006311
Зона (коридор) для животных
да
EF006243
прозрачный
Нет
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
да
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003811
Другие шинные системы
без
EF000259
Количество каналов
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
Нет
EF004530
Переключатель режимов работы
Нет
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
Нет
EF001499
Шина передачи данных KNX
да
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
Нет
EF003831
Шина передачи данных LON
Нет
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
Нет
EF016048
DALI-2 certified
Нет
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - max
164 °
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - min
82 °
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
Нет
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
да
EF003882
Цвет по RAL
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D