??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик присутствия / Настенный монтаж. / ON/OFF - Настенный датчик присутствия
Спецификация
EM10410017 - PD 180i/R
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Настенный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
BS
Интерфейс пользователя
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
mm
B
Ширина
mm
H
Высота/глубина
55 mm
GEW
Масса
g
ET
Глубина монтажа
34 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
60 mm
FAR
Цвет
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP20, IP44 в зависимости от крышки (заказывается отдельно)
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
AHLK
Кол-во каналов ОВК
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Ток включения
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
W
ERFWIN
Угол обнаружения
180° в горизонтальной плоскости, 60° в вертикальной плоскости
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 16 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 6 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 4 m
ERFBER
Угол охвата
до 101
MONHH
Принят. Высота монтажа
1 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
2 m
HELLW
Яркость
lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
TEBEL
Кнопочный вход освещение
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EM10410017
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EM10410017
LDT
em10410017.ldt
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
Нет
EF005624
Функция тревожного оповещения
Нет
EF000124
Тип подключения
Безвинтов. зажим/клемма
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - max
lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - min
lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
EF023790
Антибактериальное
Нет
EF009568
Количество зон коммутации
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF000194
Время задержки выключения
s
EF000008
Ширина
mm
EF000943
Монтажный диаметр
60 mm
EF000218
Глубина монтажа
34 mm
EF000193
Время задержки включения
0 s
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
16 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
180 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
90 °
EF003848
Возможно дистанционное управление
EF000416MAX
Частота - max
50 Hz
EF000416MIN
Частота - min
50 Hz
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
Нет
EF000664
Подходит для монтажа на стену
да
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
Нет
EF003858
HVAC/климат-контроль
EF000025
Не содержит (без) галогенов
да
EF000040
Высота
mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF003863
Постоянная регулировка освещения
Нет
EF006590
Макс. продолжительность включения
min
EF001732
Макс. пусковой ток
A
EF012569
Макс. радиус присутствия
6,29
EF001322
Макс. дальность действия спереди
3 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
8 m
EF015953
Max. switching power LED
W
EF001503
Макс. разрывная мощность
W
EF006589
Мин. продолжительность включения
s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
34 mm
EF009569
С интерфейсом DALI
Нет
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF003890
С сигнальным устройством
да
EF000002
Номинальное напряжение
230 V
EF008011
Оптимальная высота установки
1,1 m
EF004101
Угол сканирования
180 °
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - max
0 °
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - min
0 °
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - max
0 °
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - min
0 °
EF020270
Тип датчика
пассивный, инфракрасный
EF000187
Тип напряжения
AC
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
EF001731MAX
Температура - max
50 °C
EF001731MIN
Температура - min
0 °C
EF000049
Глубина
55 mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
да
EF006243
прозрачный
да
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
да
EF003904
Возможность подключения в сеть
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003920
Принудительное отключение
EF011991
Принудительное включение
EF001099
Шунтирующий переключатель
EF003882
Цвет по RAL
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D