??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Детекторы дыма / монтаж в потолок / ON/OFF - Детекторы дыма
Спецификация
ER10018909 - PROTECTOR K 9 V
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Детекторы дыма
PRODB
Описание изделия
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
ET
Глубина монтажа
mm
MONART
Тип монтажа
Структура
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
mm
MONORT
Место монтажа
Потолок
WERKS
Материал
H
Высота/глубина
48 mm
DIA
Диаметр
106 mm
GEW
Масса
g
LEISTA
Потребляемая мощность
W
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 ...+55 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
ULAND
Страна происхождения
TW
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85311030
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/ER10018909
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/ER10018909
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC001763
EF000551
Диаметр
106 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF005474
Степень защиты (IP)
IP20
EF004191
Исполнение с проверкой на взрывозащищенность
Нет
EF021181
Подходит для крепления канала
Нет
EF000144
Громкость
85 dB(A)
EF008781
Макс. количество объединяемых в сеть
30
EF008778
С резервной батареей
да
EF009655
С ярлыком качества
Нет
EF008777
С индикацией напряжения
да
EF008779
С автономной батареей
EF008776
Электроснабжение первичного тока
EF006174
Определитель дыма
Нет
EF002991
Тип напряжения питания
EF005303
Отдельный
Нет
EF008783
Объединение в сеть беспроводным способом (дополнительно)
EF008103
Объединение в сеть беспроводным способом (стандартный вариант)
Нет
EF008104
Объединение в сеть по кабелю
да
EF004127MAX
Напряжение питания - max
V
EF004127MIN
Напряжение питания - min
V
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D