??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Сумеречные выключатели / Настенный монтаж. / ON/OFF - Сумеречные выключатели
Спецификация
ED10016530 - CDS-A/N
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Сумеречные выключатели
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
BS
Интерфейс пользователя
Pегулятора
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
mm
B
Ширина
mm
H
Высота/глубина
mm
GEW
Масса
g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+55 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
W
HELLW
Яркость
5–300 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
AHLK
Кол-во каналов ОВК
0
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/ED10016530
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/ED10016530
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000189
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF000194
Время задержки выключения
60 s
EF000008
Ширина
mm
EF000193
Время задержки включения
60 s
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
Нет
EF000025
Не содержит (без) галогенов
Нет
EF000040
Высота
mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF001503
Макс. разрывная мощность
2300 W
EF009569
С интерфейсом DALI
Нет
EF000003
Тип монтажа
Aufputz
EF000002
Номинальное напряжение
230 V
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF000049
Глубина
mm
EF006243
прозрачный
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003948
Исполнение датчика
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
Освещённость, при которой происходит отключение - Макс
300 lx
EF003825MIN
Освещённость, при которой происходит отключение - мин
5 lx
EF002393MAX
Рабочая температура - Макс
55 °C
EF002393MIN
Рабочая температура - мин
-25 °C
EF003841MAX
Установка сумеречного порога - Макс
300 lx
EF003841MIN
Установка сумеречного порога - мин
5 lx
EF006755
Подходит для степени защиты (IP)
IP54
EF000029
Контакты
1 Schließer
EF001325
Макс. ток включения (омическая нагрузка)
10 A
EF009564
С автоматическим размыканием в ночное время
EF000301
Поворотные
false
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D