??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 янв. 2024 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
21 m / SLB - Световые указатели
Спецификация
EN10026805 - SLB EL FLP 3h 21m SM
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Световые указатели
PRODB
Описание изделия
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
250 mm
B
Ширина
150 mm
H
Высота/глубина
135 mm
GEW
Масса
g
EINSTR
Ток включения
FAR
Цвет
WERKS
Материал
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
°C
NENNSP
Номинальное напряжение
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
mm²
DIFF
Рассеиватель
AWINK
Угол излучения
°
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
BLP
Номинальная мощность P
W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
LDAUER
Длительность свечения
h
EWEITE
Дальность распознавания (DIN EN)
21 m
AKKU
Аккумулятор
AUTSEL
Автоматический автотест
false
STATUS
Отображение соответствующего статуса
Светодиод
EINSP
Тип электропитания
децентрализованный (отдельная батарея)
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10026805
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10026805
LDT
en10026805.ldt
EF000233
Тип электропитания
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
°C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Устройство управления
EF000008
Ширина
150 mm
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
135 mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
250 mm
EF009347
Макс. мощность
W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
230 V
EF001391
Количество полюсов
3
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff opal
EF004258
Количество плафонов
1
EF004351
Характеристики аккумулятора
EF001278
Тип маркировки
einseitig
EF000030
Функция
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Подходит для типа маркировки
Aufkleber
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
false
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
true
EF000003
Тип монтажа
Deckenanbau
EF012518MAX
Номинальное время работы - Макс
h
EF012518MIN
Номинальное время работы - мин
h
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
Prüftaste
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
h
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D