??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
24 m / High Cover - Luminárias de sinalização das saídas de emergência
Lista de peças
EN10077012 - SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Luminárias de sinalização das saídas de emergência
PRODB
Descrição do produto
BS
Interface do utilizador
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Tecto/parede
L
Comprimento
328 mm
B
Largura
108 mm
H
Altura/profundidade
206 mm
GEW
Peso
g
EL
Comprimento de montagem
370 mm
EB
Largura de montagem
115 mm
ET
Profundidade de montagem
66 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9016
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP54
SK
Classe de protecção
II
TEMP
Temperatura ambiente permitida
5...+35 °C
NENNSP
Tensão nominal
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ângulo de emissão de luz
°
BLP
Potência atribuída P
3 W
LDAUER
Duração da iluminação
h
EWEITE
Distância de reconhecimento (DIN EN)
24 m
AKKU
Acumulador
AUTSEL
Auto-teste automático
false
STATUS
Indicação da situação
EINSP
Sistema de alimentação
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EN10077012
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EN10077012
EF000233
Sistema de alimentação
EF011868
Tipo de eletrificação
adequado para cabos de passagem
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF000008
Largura
108 mm
EF000846
Largura de montagem
115 mm
EF023518
Altura/profundidade para embutir
66 mm
EF004265
Comprimento de montagem
370 mm
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF001456
Altura/profundidade
206 mm
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF000085
Secção transversal condutora
2,5 mm²
EF006420
"Luminária com temperatura superficial limitada ""Marca D"""
Não
EF012170
Elemento de distribuição de luz
outro
EF001438
Comprimento
328 mm
EF009347
Potência máx. do sistema
3 W
EF005905
Com lâmpada
sim
EF005127MAX
Tensão nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
V
EF001391
Número de pólos
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF004284
Painel da cobertura
Kunststoff opal
EF004258
Número de cabeças da luminária
1
EF001278
Tipo de sinalização
doppelseitig
EF000030
Função
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adequado para tipo de sinalização
Aufkleber
EF000483
Com controlo remoto
Não
EF007947
Com ligação de controlo remoto
EF011099
Pictograma incluído
true
EF000003
Tipo de montagem
Aufbau/Einbau
EF002960
Sistema de cabos
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Instalação de monitorização
automatischer Selbsttest
EF004351
Qualidade de acumulador
EF012518MAX
Tempo de funcionamento nominal - max
h
EF012518MIN
Tempo de funcionamento nominal - min
h
Preview - Generation
Visualização
3D
2D