??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
24 m / High Cover - Luminaria de señalización de emergencia
Lista de materiales
EN10077012 - SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de señalización de emergencia
PRODB
Descripción del producto
BS
Interfaz del usuario
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Techo/pared
L
Longitud
328 mm
B
Anchura
108 mm
H
Altura/Profundidad
206 mm
GEW
Peso
g
EL
Longitud de montaje
370 mm
EB
Anchura de montaje
115 mm
ET
Profundidad de montaje
66 mm
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9016
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
II
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5...+35 °C
NENNSP
Tensión nominal
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ángulo de radiación
°
BLP
Potencia nomina P
3 W
LDAUER
Autonomía
h
EWEITE
Anchura de captación (DIN EN)
24 m
AKKU
Batería
AUTSEL
Autoverificación automática
false
STATUS
Indicación de estado
EINSP
Alimentación
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EN10077012
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EN10077012
EF000233
Alimentación
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF000008
Anchura
108 mm
EF000846
Anchura de montaje
115 mm
EF023518
Altura/profundidad del hueco
66 mm
EF004265
Longitud de montaje
370 mm
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF001456
Altura/Profundidad
206 mm
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF006420
"Luminaria con temperatura superficial limitada ""marca D"""
No
EF012170
Distribuidor de luz
otros
EF001438
Longitud
328 mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
3 W
EF005905
Con bombilla
Si
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
V
EF001391
Número de polos
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
Kunststoff opal
EF004258
Número de cabezales de la luminaria
1
EF001278
Tipo de denominación
doppelseitig
EF000030
Función
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Apto para tipo de denominación
Aufkleber
EF000483
Con mando a distancia
No
EF007947
Con conexión por control remoto
EF011099
Con pictograma
true
EF000003
Tipo de montaje
Aufbau/Einbau
EF002960
Tipo de circuito
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositivo de monitorización
automatischer Selbsttest
EF004351
Tipo de pila
EF012518MAX
Autonomía nominal - max
h
EF012518MIN
Autonomía nominal - min
h
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D