??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 janv. 2024.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
25 m / SLC - Luminaires de secours à pictogramme
Nomenclature
EN10030352 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaires de secours à pictogramme
PRODB
Description du produit
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
MONORT
Type de montage
L
Longueur
mm
B
Largeur
mm
H
Hauteur/profondeur
mm
EINSTR
Courant d'appel
GEW
Poids
g
EL
Longueur
mm
EB
Largeur
mm
ET
Profondeur
mm
FAR
Couleur
STATUS
Affichage d'état
WERKS
Matériau
IP
Indice de protection
SK
Classe de protection
I
TEMP
Température ambiante admissible
°C
NENNSP
Tension nominale
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
mm²
AWINK
Angle de rayonnement
°
BLP
Puissance nominale P
3 W
LDAUER
Autonomie
3 h h
EWEITE
Distance de visibilité (DIN EN)
25 m
AKKU
Batterie
AUTSEL
Test automatique
true
EINSP
Alimentation
décentralisé (batterie autonome)
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EN10030352
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EN10030352
EF000233
Alimentation
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
type de câblage
convient à un câblage direct
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
°C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
°C
EF000381
Appareil
Ballast LED commandé en courant
EF000008
Largeur
mm
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF001456
Hauteur/profondeur
mm
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF000085
section de conducteur
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Non
EF012170
élément de distribution de lumière
autre
EF001438
Longueur
mm
EF009347
puissance du système
3 W
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
230 V
EF001391
Nombre de pôles
7
EF000187
Type de tension
AC
EF004284
Matériau du couvercle
Kunststoff transparent
EF004258
nombre de têtes de luminaire
1
EF004351
type de batterie
EF001278
Type de marquage
doppelseitig
EF000030
Fonction
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adapté au type de marquage
Acrylglasplatte
EF000483
Avec télécommande
Non
EF007947
Avec connexion pour télécommande
true
EF011099
pictogramme inclus
false
EF000003
Type de montage
EF012518MAX
temps d'opération nominal - max
3 h
EF012518MIN
temps d'opération nominal - min
3 h
EF002960
Type de commutation
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositif de surveillance
automatischer Selbsttest
EF000846
Largeur
mm
EF023518
hauteur/profondeur d'encastrement
mm
EF004265
Longueur
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D