??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 ene 2024.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
25 m / SLC - Luminaria de señalización de emergencia
Lista de materiales
EN10030352 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de señalización de emergencia
PRODB
Descripción del producto
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
MONORT
Lugar de montaje
L
Longitud
mm
B
Anchura
mm
H
Altura/Profundidad
mm
EINSTR
Corriente de arranque
GEW
Peso
g
EL
Longitud de montaje
mm
EB
Anchura de montaje
mm
ET
Profundidad de montaje
mm
FAR
Color
STATUS
Indicación de estado
WERKS
Material
IP
Tipo de protección
SK
Clase de protección
I
TEMP
Temperatura ambiente admisible
°C
NENNSP
Tensión nominal
ALEIQ
Calibre de cable conectable
mm²
AWINK
Ángulo de radiación
°
BLP
Potencia nomina P
3 W
LDAUER
Autonomía
3 h h
EWEITE
Anchura de captación (DIN EN)
25 m
AKKU
Batería
AUTSEL
Autoverificación automática
true
EINSP
Alimentación
descentralizado (pila individual)
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EN10030352
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EN10030352
EF000233
Alimentación
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
°C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
°C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF000008
Anchura
mm
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF001456
Altura/Profundidad
mm
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
No
EF012170
Distribuidor de luz
otros
EF001438
Longitud
mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
3 W
EF005905
Con bombilla
Si
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
230 V
EF001391
Número de polos
7
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
Kunststoff transparent
EF004258
Número de cabezales de la luminaria
1
EF004351
Tipo de pila
EF001278
Tipo de denominación
doppelseitig
EF000030
Función
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Apto para tipo de denominación
Acrylglasplatte
EF000483
Con mando a distancia
No
EF007947
Con conexión por control remoto
true
EF011099
Con pictograma
false
EF000003
Tipo de montaje
EF012518MAX
Autonomía nominal - max
3 h
EF012518MIN
Autonomía nominal - min
3 h
EF002960
Tipo de circuito
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositivo de monitorización
automatischer Selbsttest
EF000846
Anchura de montaje
mm
EF023518
Altura/profundidad del hueco
mm
EF004265
Longitud de montaje
mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D