??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.01.2024 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
25 m / SLC - Rettungszeichenleuchte
Stückliste
EN10030352 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Rettungszeichenleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
MONORT
Montageort
L
Länge
mm
B
Breite
mm
H
Höhe/Tiefe
mm
EINSTR
Einschaltstrom
GEW
Gewicht
g
EL
Einbaulänge
mm
EB
Einbaubreite
mm
ET
Einbautiefe
mm
FAR
Farbe
STATUS
Statusanzeige
WERKS
Werkstoff
IP
Schutzart
SK
Schutzklasse
I
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
°C
NENNSP
Nennspannung
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
mm²
AWINK
Ausstrahlungswinkel
°
BLP
Bemessungsleistung P
3 W
LDAUER
Leuchtdauer
3 h h
EWEITE
Erkennungsweite (DIN EN)
25 m
AKKU
Akku
AUTSEL
Automatischer Selbsttest
true
EINSP
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10030352
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10030352
EF000233
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
°C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
°C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF000008
Breite
mm
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001456
Höhe/Tiefe
mm
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012170
Lichtverteiler
sonstige
EF001438
Länge
mm
EF009347
Max. Systemleistung
3 W
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF001391
Polzahl
7
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
EF004351
Akkubeschaffenheit
EF001278
Art der Kennzeichnung
doppelseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geeignet für Kennzeichnungsart
Acrylglasplatte
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF007947
Mit Fernschalteranschluss
true
EF011099
Mit Piktogramm
false
EF000003
Montageart
EF012518MAX
Nennbetriebsdauer - max
3 h
EF012518MIN
Nennbetriebsdauer - min
3 h
EF002960
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest
EF000846
Einbaubreite
mm
EF023518
Einbauhöhe/-tiefe
mm
EF004265
Einbaulänge
mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D