??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
2700 - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W - Встраиваемый потолочный светильник
Спецификация
EQ10132322 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Встраиваемый потолочный светильник
PRODB
Описание изделия
STEUSYS
Система управления
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Тип монтажа
Вставить
MONORT
Место монтажа
Потолок
L
Длина
596 mm
B
Ширина
596 mm
H
Высота/глубина
65 mm
GEW
Масса
2410 g
EL
Монтажная длина
600 mm
EB
Монтажная ширина
600 mm
ELDUPE1
Глубина монтажа
140 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
WERKS
Материал
Сталь лаковый
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
III
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 °C...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
42 V DC
DIFF
Рассеиватель
AWINK
Угол излучения
94
ENTB
Показатель слепящего действия
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Цветовая температура
2700 - 6500 К (абстим. по Вайсу)
FTOL
Цветовой допуск
2 SDCM
CRI
Индекс цветопередачи (Ra)
< 80
BLP
Номинальная мощность P
33 W
LICHTS
Световой поток
lm
LICHTA
Светоотдача
lm/W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
70000 h
UGR
Объединенный показатель дискомфорта
> 19
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EQ10132322
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EQ10132322
LDT
eq10132322.ldt
EF006423
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом
Нет
EF000124
Тип подключения
Buchse
EF011868
Тип проводки
Завершение
EF000282
Исполнение растра
без %
EF008157
Угол излучения
Чрезвычайно широкий луч> 80 ° %
EF016263
Beam angle adjustable
Нет %
EF016286
Exchangeable control gear
да
EF013759
Operation by Bluetooth
Нет
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
110000
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
65000 mm
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
35000
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
h
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
40 h
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
0 h
EF000381
Устройство управления
ПРА, управляемый током|ПРА, ПРА, управляемый током lm
EF007694
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1
да °C
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
19 °C
EF000008
Ширина
596
EF012152
Диммирование 0-10 В
Нет
EF012153
Диммирование 1-10 В
Нет
EF012154
Диммирование DALI
Нет mm
EF015824
Dimming DALI-2
Нет
EF012155
Диммирование DMX
Нет
EF012188
Регулирование яркости DSI
Нет
EF012157
Dimming GPRS
Нет
EF012158
Диммирование LineSwitch
Нет
EF012160
Модуляция напряжения сети с диммированием
Нет
EF012161
Dimming phase cut-off
Нет
EF012162
Dimming phase cut-on
Нет
EF012156
Потенциометр диммирования (встроенный)
Нет
EF012164
Dimming RF
Нет
EF012165
Dimming Sine Wave Reduction
Нет
EF012166
Dimming Touch and Dim
Нет
EF012167
Dimming Zigbee
Нет
EF012171
Диммирование в зависимости от механизма управления
да
EF012159
Собственная система диммирования у производителя
да
EF012168
Dimming with push-button
Нет
EF012163
Программируемое диммирование
Нет
EF000846
Монтажная ширина
600
EF023518
Built-in height/depth
140
EF004265
Монтажная длина
600 mm
EF011946
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама)
SDCM2
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
6500
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
2700
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
Бесступенчатый
EF000442
Индекс цветопередачи (CRI)
80-89 K
EF000048
версия
прочее K
EF015827
Значение мерцания Pst LM
EF007793
Предназначен для надстраивания
Нет
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF006760
Предназначен для встраивания
Нет
EF004274
Подходит для организации световых линий
Нет W
EF004275
Предназначен для аварийного освещения
Нет W
EF001265
Подходит для подвесного монтажа
Нет
EF000664
Подходит для монтажа на стену
Нет
EF000136
цвет корпуса
белый
EF012091
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11.
850 °C - 30 s
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
E
EF001456
Высота/глубина
65
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет mm
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF006420
Светильник с ограниченной температурой поверхности "D mark"
Нет
EF012172
Эффективность светильника
EF002423
луковицы
светодиод не сменный mm²
EF004282
Угол излучения
Прямой
EF009350
Цветовая температура
белый lm/W
EF016262
Luminous flux adjustable
Бесступенчатый
EF012170
Light distributor
Линза/крышка/панель рассеивателя %
EF004283
Распределение света
симметричный %
EF001438
Длина
596 cd
EF009347
Макс. мощность
33 mm
EF007556
С устройством управления
да
EF000197
С датчиком движения
Нет
EF005905
С источником света
да W
EF001203
С датчиком света
Нет
EF009372
С вентиляционными щелями
Нет
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
42
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
42
EF005138
С встроенным аварийным питанием
Нет mA
EF024150
Защита поверхности корпуса
окрашенный mA
EF012169
Без функции диммирования
Нет
EF011948
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471
RG0
EF004293
Ударопрочность
IK02
EF005474
Степень защиты (IP)
IP20
EF000004
Класс защиты
III
EF000187
Тип напряжения
DC
EF015828
Значение строба SVM
0
EF004284
Материал крышки
EF001596
Материал корпуса
Сталь
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D