??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110° - Downlight
Спецификация
EO10298929 - ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Downlight
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
BS
Интерфейс пользователя
STEUSYS
Система управления
MONART
Тип монтажа
Установка
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
25 mm
DIA
Диаметр
180 mm
GEW
Масса
g
ET
Глубина монтажа
mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
165 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
WERKS
Материал
Алюминий с порошковым покрытием
IP
Степень защиты
IP20 / IP44 под потолком (встр.)
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-20...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Ток включения
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
0.75 mm²
DIFF
Рассеиватель
опал
AWINK
Угол излучения
110°
FTEMP
Цветовая температура
3000 K
FTOL
Цветовой допуск
3 SDCM
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
10 W
LICHTS
Световой поток
900 lm
LICHTA
Светоотдача
94 lm/W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
40000 h
UGR
Объединенный показатель дискомфорта
≤ 25
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EO10298929
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EO10298929
LDT
eo10298929.ldt
EF006423
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом
Нет
EF011868
Тип проводки
Завершение
EF016263
Beam angle adjustable
Нет
EF016286
Exchangeable control gear
да
EF000015
Внешний диаметр
180 mm
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
60000 h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
40000 h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
20000 h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
900 lm
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
-20 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF007694
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1
Нет
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
25
EF012152
Диммирование 0-10 В
Нет
EF012153
Диммирование 1-10 В
Нет
EF012154
Диммирование DALI
EF015824
Dimming DALI-2
Нет
EF012155
Диммирование DMX
Нет
EF012188
Регулирование яркости DSI
Нет
EF012157
Dimming GPRS
Нет
EF012158
Диммирование LineSwitch
Нет
EF012160
Модуляция напряжения сети с диммированием
Нет
EF012161
Dimming phase cut-off
Нет
EF012162
Dimming phase cut-on
Нет
EF012156
Потенциометр диммирования (встроенный)
Нет
EF012164
Dimming RF
Нет
EF012165
Dimming Sine Wave Reduction
Нет
EF012166
Dimming Touch and Dim
Нет
EF012167
Dimming Zigbee
Нет
EF012171
Диммирование в зависимости от механизма управления
EF012159
Собственная система диммирования у производителя
Нет
EF012168
Dimming with push-button
Нет
EF012163
Программируемое диммирование
Нет
EF000943
Монтажный диаметр
165 mm
EF023518
Built-in height/depth
mm
EF011946
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама)
SDCM3
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
3000 K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
3000 K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
Нет
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
80-89
EF007793
Предназначен для надстраивания
Нет
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF006760
Предназначен для встраивания
да
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001265
Подходит для подвесного монтажа
Нет
EF000664
Подходит для монтажа на стену
Нет
EF012091
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11.
650 °C - 30 s
EF001456
Высота/глубина
25 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF025740
Коэффициент мощности
0,9
EF000085
Поперечное сечение провода
0,75 mm²
EF006420
"Светильник с ограниченной температурой поверхности" "Знак D"""
Нет
EF012172
Эффективность светильника
lm/W
EF009350
Цветовая температура
белый
EF016262
Luminous flux adjustable
EF015686
Снижение светового потока в среднем Срок службы 35 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
4 %
EF015687
Снижение светового потока в среднем Срок службы 50 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
4 %
EF001357
Сила света
cd
EF012170
Light distributor
Линза/крышка/панель рассеивателя
EF004283
Распределение света
симметричный
EF009347
Макс. мощность
W
EF007556
С устройством управления
да
EF000197
С датчиком движения
Нет
EF005905
С источником света
да
EF001203
С датчиком света
Нет
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
240 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
220 V
EF005138
С встроенным аварийным питанием
Нет
EF012169
Без функции диммирования
EF000187
Тип напряжения
AC
EF008200MAX
Сечение подключаемого проводника - Макс
0,75 mm²
EF016380MAX
Диаметр монтажный (встраив.) - Макс
165 mm
EF016380MIN
Диаметр монтажный (встраив.) - мин
165 mm
EF009470
Предназначен для монтажа клемм
false
EF009353
Предназначен для монтажа на площадке/полу
false
EF012176
Подходит для низковольтной кабельной системы
false
EF009354
Предназначен для монтажа на токоподводящей шине
false
EF009352
Предназначен для монтажа на поперечной балке
false
EF011587MAX
Световой поток - Макс
900 lm
EF011587MIN
Световой поток - мин
900 lm
EF015689
Снижение светового потока в среднем Срок службы 100 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
4 %
EF008705
Шлифованная/сатинированная поверхность
false
EF000139
Защитное покрытие поверхности
С порошковым покрытием
EF009351
Регулирование
nicht verstellbar
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D