??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
32 m / SLD - Световые указатели
Спецификация
EN10031021 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Световые указатели
PRODB
Описание изделия
BS
Интерфейс пользователя
Инфракрасный пульт дистанционного управления
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
MONORT
Место монтажа
Потолок
L
Длина
mm
B
Ширина
mm
H
Высота/глубина
mm
EINSTR
Ток включения
GEW
Масса
g
EL
Монтажная длина
mm
EB
Монтажная ширина
mm
ET
Глубина монтажа
mm
FAR
Цвет
STATUS
Отображение соответствующего статуса
WERKS
Материал
IP
Степень защиты
SK
Класс защиты
I
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
°C
NENNSP
Номинальное напряжение
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
mm²
AWINK
Угол излучения
°
BLP
Номинальная мощность P
3 W
LDAUER
Длительность свечения
3 h h
EWEITE
Дальность распознавания (DIN EN)
32 m
AKKU
Аккумулятор
AUTSEL
Автоматический автотест
true
EINSP
Тип электропитания
децентрализованный (отдельная батарея)
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10031021
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10031021
EF000233
Тип электропитания
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
°C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
°C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF000008
Ширина
mm
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
mm
EF009347
Макс. мощность
3 W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
230 V
EF001391
Количество полюсов
7
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff transparent
EF004258
Количество плафонов
1
EF004351
Характеристики аккумулятора
EF001278
Тип маркировки
doppelseitig
EF000030
Функция
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Подходит для типа маркировки
Acrylglasplatte
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
true
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
false
EF000003
Тип монтажа
EF012518MAX
Номинальное время работы - Макс
3 h
EF012518MIN
Номинальное время работы - мин
3 h
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
automatischer Selbsttest
EF000846
Монтажная ширина
mm
EF023518
Built-in height/depth
mm
EF004265
Монтажная длина
mm
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D