??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Discontinued product
Product discontinued since 1 de jan. de 2024.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
4000 K / 600 x 600 mm / 33 W - Luminária encastrada no tecto
Lista de peças
EQ10600104 - STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20 DALI
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Luminária encastrada no tecto
PRODB
Descrição do produto
BS
Interface do utilizador
STEUSYS
Sistema de comando
MONART
Tipo de montagem
Introduzir
MONORT
Local de montagem
Tecto
L
Comprimento
595 mm
B
Largura
595 mm
H
Altura/profundidade
11 mm
GEW
Peso
g
EL
Comprimento de montagem
595 mm
EB
Largura de montagem
595 mm
ET
Profundidade de montagem
50 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9003
WERKS
Material
alumínio lacado
IP
Grau de protecção
IP20
SK
Classe de protecção
II
TEMP
Temperatura ambiente permitida
0...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Corrente de conexão
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 1,50 mm²
DIFF
Difusor
opalino
AWINK
Ângulo de emissão de luz
116°
ENTB
Controlo do encadeamento
FTEMP
Temperatura da cor
FTOL
Tolerância da cor
CRI
Índice de rendimento de cor Ra
> 80
BLP
Potência atribuída P
W
LICHTS
Fluxo luminoso
lm
LICHTA
Rendimento luminoso
lm/W
PHOTO
Segurança fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil nominal L80B50 em 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EQ10600104
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EQ10600104
LDT
eq10600104.ldt
EF006423
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico
Não
EF011868
Tipo de eletrificação
Terminal
EF000282
Modelo da grelha
sem
EF016263
Ângulo do feixe ajustável
não
EF016286
Aparelhagem de controlo substituível
sim
EF013759
Comando por Bluetooth
Não
EF011870
Vida útil nominal L70B50 em 25 °C
60000 h
EF011871
Vida útil nominal L80B10 em 25 °C
40000 h
EF011873
Vida útil nominal L90B10 em 25 °C
20000 h
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
0 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF007694
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1
EF013735
Fator de brilho unificado (UGR)
EF000008
Largura
595 mm
EF012152
Regulação 0-10 V
Não
EF012153
Regulação 1-10 V
Não
EF012154
Regulação DALI
EF015824
Variação DALI-2
Não
EF012155
Regulação DMX
Não
EF012188
Regulação DSI
Não
EF012157
Regulação GPRS
Não
EF012158
Regulação LineSwitch
Não
EF012160
Regulação por modulação de tensão da rede
Não
EF012161
Regulação por corte de fase descendente
Não
EF012162
Regulação por corte de fase ascendente
Não
EF012156
Regulação por potenciómetro (integrado)
Não
EF012164
Regulação RF
Não
EF012165
Regulação por redução da onda sinusoidal
Não
EF012166
Regulação Touch and Dim
Não
EF012167
Regulação Zigbee
Não
EF012171
Sem função de regulação
EF012159
Regulação por sistema de propriedade do fabricante
Não
EF012168
Regulação com botão de pressão
Não
EF012163
Regulação programável
Não
EF000846
Largura de montagem
595 mm
EF023518
Altura/profundidade para embutir
50 mm
EF004265
Comprimento de montagem
595 mm
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
K
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
4000 K
EF016261
Temperatura de cor ajustável
não
EF000442
Índice de restituição de cor CRI
80-89
EF007793
Adequado para montagem à superfície
Não
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
sim
EF006760
Adequado para montagem embutida
Não
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF004274
Adequado para configuração linear
Não
EF004275
Adequado para luz de emergência
Não
EF001265
Adequado para montagem suspensa
Não
EF012091
Teste ao fio incandescente de acordo com IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Altura/profundidade
11 mm
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF000085
Secção transversal condutora
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Não
EF012172
Rendimento da luminária
lm/W
EF009350
Cor da luz
branco
EF016262
Fluxo luminoso ajustável
EF015686
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 35.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF015687
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 50.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF015688
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 75.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF001357
Intensidade luminosa
cd
EF012170
Elemento de distribuição de luz
Painel/ópticas/lente do difusor
EF001438
Comprimento
595 mm
EF009347
Potência máx. do sistema
W
EF007556
Com dispositivo de comando
sim
EF000197
Com sensor de movimento
Não
EF005905
Com lâmpada
sim
EF001203
Com sensor de luz
Não
EF009372
Com ranhuras de ventilação
Não
EF005127MAX
Tensão nominal - max
240 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
110 V
EF005138
Fonte de alimentação de emergência integrada
Não
EF024150
Proteção da superfície da caixa
lacado
EF012169
Sem função de regulação
Preview - Generation
Visualização
3D
2D