Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
Bevegelsesdetektorer / Takmontering / ON/OFF - Takmontert bevegelsesdetektor
Bill of material
EB10430497 - MD 360/8 BASIC SMB
ARTNR
Artikkelnummer
EB10430497
LOD
Detaljnivå
350
200
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EB10430497 - MD 360/8 BASIC SMB
GKAT
Apparatkategorier
Takmontert bevegelsesdetektor
PRODB
Teknisk beskrivelse
Bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder uten eller med svært lite dagslys. 10 A kontaktrelé. Nullspenningsbryter til skånende kobling. Fabrikkinnstilt for standard bruk.
BP
Spesielle produktfunksjoner
Nullgjennomgangsrelé.
BS
Brukergrensesnitt
Potensiometer
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Monteringstype
Utenpåliggende
MONORT
Monteringssted
Tak
H
Høyde/dybde
50 mm
DIA
Diameter
101 mm
GEW
Vekt
112.0 g
FAR
Farge
hvit, tilsvarende RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabilisert polykarbonat
IP
Kapslingsgrad
IP40
SK
Kapslingsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Merkespenning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Innkoblingsstrøm
78 A / 5 ms
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Strømforbruk
0.2 W
ERFWIN
Deteksjonsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrekkevidde diagonalt
Ø 8 m
ERFFRO
Registreringsrekkevidde rett
Ø 6 m
ERFBER
Detekteringsområde
til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøyde
3 m
MAXHH
Maks. Monteringshøyde
5 m
HELLW
Lysverdi
5–1000 lx
ALIK
Antall lyskanaler
1
TEBEL
Bryterinngang belysning
1
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EB10430497
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EB10430497
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dimmefunksjon med dimmerinnsats
Nei
EF005624
Alarmfunksjon
Nei
EF000124
Tilkoblingstype
Stikklemme
EF003429
Responsverdi, justerbar følsomhet
Nei
EF003814MAX
Responsverdi lys - max
1000 lx
EF003814MIN
Responsverdi lys - min
5 lx
EF007575
Justerbar aktiveringslysstyrke
ja
EF023790
Antibakteriell behandling
Nei
EF009568
Antall koblingssoner
1
EF000010
Modell
Bevegelsesdetektorer
EF006569
Type overflate
Matt
EF000551
Diameter
101 mm
EF000193
Innkoblingsforsinkelse
30 s
EF003843
Diameter detekteringsfelt på gulv
8 m
EF006582MAX
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - max
360 °
EF006582MIN
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - min
180 °
EF003848
Fjernstyrt
Nei
EF000416MAX
Frekvensområde - max
50 Hz
EF000416MIN
Frekvensområde - min
50 Hz
EF003832
Egnet for C-last
ja
EF021180
Egnet for montering i tak
ja
EF000664
Egnet for veggmontering
Nei
EF001198
Egnet for trådløs overføring
Nei
EF003858
HVAC-styring
Nei
EF000025
Halogenfri
ja
EF011072
Med IFTTT-støtte
Nei
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nei
EF003863
Konstantlysregulering
Nei
EF006590
Maks. tilslagstid
30 min
EF001732
Maks. innkoblingsstrøm
78 A
EF001322
Maks. rekkevidde foran
3 m
EF001323
Maks. rekkevidde på én side
4 m
EF015953
Max. switching power LED
600 W
EF001503
Maks. brytereffekt
2300 W
EF006589
Min. tilslagstid
15 s
EF009569
Med DALI-grensesnitt
Nei
EF000483
Med fjernkontroll
Nei
EF003890
Med signalenhet
ja
EF000002
Merkespenning
230 V
EF008011
Optimal montasjehøyde
3 m
EF003882
RAL-nummer (lignende)
9010
EF004101
Skannevinkel
360 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, horisontal - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, horisontal - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortype
passiv infrarød
EF000187
Spenningstype
AC
EF003898
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
Nei
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Dybde
50 mm
EF006311
Husdyrimmun
Nei
EF006243
Transparent
Nei
EF000147
Krypstrømsbeskyttelse
ja
EF003904
Fungerer i nettverk
Nei
EF002169
Material
Plast
EF001257
Materialkvalitet
Termoplast
EF003920
Tvungen frakobling
ja
EF011991
Tvangstilkobling
ja
EF001099
Forbikoblingsbryter
Nei
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.