Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EB10431272 - PD 360i/8 BASIC IP54
ARTNR
Artikelnummer
EB10431272
LOD
Detaljeringsgrad
350
200
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EB10431272 - PD 360i/8 BASIC IP54
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
Tilstedeværelsessensor til loftet med 360° detekteringsområde. Automatisk styring af belysningen afhængigt af tilstedeværelse og dagslys. Rækkevidde op til 8 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m. Kapslingsklasse: IP54. 10 A højtydende relæ. Skånsom nulgennemgangskobling: Forlængelse af levetiden for relæer og lyskilder ved elektroniske forkoblingsenheder (f.eks. fluorecenslamper, LED). Fabriksindstillinger, så udstyret er klart til brug med det samme. Ekstra afbryderindgang. Kan fjernbetjenes. Standardudførelse som udvendig monteret enhed, indbygning i loft med tilbehør. Detekteringsområde kan udvides med parallelkobling.
BP
Særlige produktfunktioner
Indkobling i nulgennemgang. Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen.
BS
Brugergrænseflade
Indstillingselementet, IR-fjernbetjening
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
50 mm
DIA
Diameter
101 mm
GEW
Vægt
120 g
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP54
SK
Isolationsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Startstrøm
78 A
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,75 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 8 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 6 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 4 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
1
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EB10431272
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EB10431272
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
Ingen
EF005624
Alarmfunktion
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
Skrueklemme
EF003429
Justerbar følsomhed
Ja
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
2000 lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
5 lx
EF007575
Aktiveringslysstyrke kan indstilles
Ja
EF023790
Antibakteriel
Ingen
EF009568
Antal koblingszoner
1
EF000010
Udførelse
Tilstedeværelsessensorer
EF006569
Udførelse af overfladen
mat
EF000194
Strømforsyning til frakobling
300 s
EF000551
Diameter
102 mm
EF000193
Tidsforsinkelse
30 s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
8 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF003848
Kan fjernbetjenes
Ja
EF000416MAX
Frekvens - max
60 Hz
EF000416MIN
Frekvens - min
50 Hz
EF003832
Beregnet til C-belastning
Ja
EF021180
Beregnet til loftsmontering
Ja
EF000664
Egnet til vægmontering
Ingen
EF001198
Egnet til trådløs transmission
Ingen
EF003858
HVAC-styring
Ingen
EF000025
Halogenfri
Ja
EF011072
Understøtter IFTTT
Ingen
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Ingen
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Ingen
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
Ingen
EF003863
Konstantlysregulering
Ingen
EF006590
Maks. tilkoblingsvarighed
30 min
EF001732
Maks. tilkoblingsstrøm
78 A
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
12,58
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
3 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
4 m
EF015953
Maks. skifte effekt LED
600 W
EF001503
Maks. koblingeffekt
2300 W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
15 s
EF009569
Med DALI-grænseflade
Ingen
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF003890
Med signalenhed
Ja
EF000002
Mærkespænding
230 V
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF004101
Åbningsvinkel
360 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv infrarød
EF000187
Spændingstype
AC
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ingen
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Dybde
51 mm
EF006311
Husdyr-zone
Ingen
EF006243
Transparent
Ingen
EF000147
Underkrybningsbeskyttelse
Ja
EF003904
For netværkstilslutning
Ingen
EF002169
Materiale
Plast
EF001257
Materialekvalitet
Termoplast
EF003920
Tvangsudkobling
Ja
EF011991
Tvangsindkobling
Ja
EF001099
Forbikobler
Ingen
Preview - Generation
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.