??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
ohjaus - ohjaus / ELC
Bill of material
EC10431425 - SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
ARTNR
Tuotenumero
EC10431425
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EC10431425 - SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
GKAT
Laiteluokka
ohjaus
PRODB
Tuotekuvaus
ELC-ohjausyksikkö (ELC=ESYLUX Light Control) integroidulla jatkuvalla valonsäädöllä korkean energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Plug and play -liitäntä jopa 4 ELC-valolle. Kaksi painiketuloa perinteisille painikkeille (230 V). Valinnainen 8-suuntainen näppäimistö (lisävaruste) manuaalista ohitusta varten. Manuaalinen ohitus ja kohtausten palauttaminen neljässä erillisessä valokanavassa. Valojen nopea plug and play -liitäntä RJ45-liittimillä. Helppo verkottaa muiden ELC-ohjausyksiköiden kanssa plug-in-liitännän kautta. Säädettävä lähtövirta muiden lampputyyppien kytkemiseen. Laajennus DALI-valoilla mahdollista integroitujen DALI-väylälähtöjen kautta. Läsnäolosta riippuvainen LVI-kytkentä erillisellä DALI-kytkintoimilaitteella (DALI-kytkin).
BS
Käyttöliittymä
Infrapunakaukosäätimellä|Painiketulon kautta
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Asennustapa
Tasoasennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
L
Pituus
555 mm
B
Leveys
262 mm
H
Korkeus/syvyys
85 mm
GEW
Paino
3617 g
EL
Asennuspituus
575 mm
EB
Asennusleveys
285 mm
ELDUPE1
Upotussyvyys
125 mm
FAR
Väri
valkoinen
WERKS
Materiaali
Galvanisoitu teräs
IP
Kotelointiluokka
IP20
SK
Suojausluokka
I
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5-93 % ei kondensoituvaa
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Lähtövirta
5600 mA
AUSSPA
Lähtöjännite
48 V DC
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Tehontarve
260 W
AALEUDA
Lähtöjen määrä Valaisimet DALI
2
AALEUELC
Lähtöjen määrä Valaisimet ELC
8
AHLK
HVAC-kanavien määrä
2
ALIG
Valaisinryhmien määrä
10
ALIK
Valokanavien määrä
4
ASTEGRUP
Ohjausyksiköiden lukumäärä ryhmää kohden
10
ASZEN
Kohtausten määrä
4
HCLLR
HCL-valon ohjaus
ei
KONSTLR
Vakiovalonsäätö
Joo
ORILICHT
suuntavalo
deaktivoitu/10 – 50%, 2 arvoa valittavissa
ORLICHTDZ
Suuntavalo keston tai ajan perusteella
Joo
TEBEL
Painiketulo valaistus
2
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85044090
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EC10431425
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EC10431425
EF009484
Värikanavien lukumäärä
1
EF022117
Ohjaustyyppi
muu
EF003453
Pinta-asennus
ei
EF000010
Malli
dynaaminen
EF001438
Pituus
555 mm
EF000008
Leveys
262 mm
EF000040
Korkeus
85 mm
EF003933MIN
Lähtöjännite-min
48 V
EF003933MAX
Lähtöjännite-max
48 V
EF020057
Asennus DIN-kiskoon
ei
EF003454
Tasoasennus
Joo
EF003840MAX
Tulojännite - Max
230 V
EF003840MIN
Tulojännite - Min.
230 V
EF001315
Max lähtövirta
6,25 A
EF003532
Sopii ulkokäyttöön
ei
EF000150
Asuminen
Metallikotelo
EF011072
IFTTT-tuki
ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
ei
EF000841
Ohjelmoitava
ei
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
IP20
EF000004
Suojausluokka
I
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.