??
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
styring - styring / ELC
Bill of material
EC10431425 - SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
ARTNR
Artikkelnummer
EC10431425
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EC10431425 - SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
GKAT
Apparatkategorier
styring
PRODB
Teknisk beskrivelse
ELC-kontrollenhet (ELC=ESYLUX Light Control) med integrert konstantlysstyring for høy energieffektivitet. Plug and play-tilkobling av opptil 4 ELC-lys. To knappeinnganger for konvensjonelle knapper (230 V). Valgfritt 8-veis tastatur (tilbehør) for manuell overstyring. Manuell overstyring og fremkalling av scener i fire separate lyskanaler. Rask plug-and-play-tilkobling av lysene via RJ45-kontakter. Enkel å koble til andre ELC-kontrollenheter via plug-in-tilkobling. Justerbar utgangsstrøm for tilkobling av andre lampetyper. Utvidelse med DALI-lys mulig via integrerte DALI-bussutganger. Tilstedeværelsesavhengig kobling av HVAC via separat tilgjengelig DALI-bryteraktuator (DALI-bryter).
BS
Brukergrensesnitt
IR-fjernkontroll|Tasteinngang
STEUSYS
Styringssystem
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Monteringstype
Innbygging
MONORT
Monteringssted
Tak
L
lengde
555 mm
B
Bredde
262 mm
H
Høyde/dybde
85 mm
GEW
Vekt
3617 g
EL
Installasjonslengde
575 mm
EB
Installasjonsbredde
285 mm
ELDUPE1
Innbyggingsdybde
125 mm
FAR
Farge
hvit
WERKS
Material
Galvanisert stål
IP
Kapslingsgrad
IP20
SK
Kapslingsklasse
I
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5-93 % ikke-kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Merkespenning
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Utgangsstrøm
5600 mA
AUSSPA
Utgangsspenning
48 V DC
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Strømforbruk
260 W
AALEUDA
Antall utganger Armaturer DALI
2
AALEUELC
Antall utganger Armaturer ELC
8
AHLK
Antall HVAC-kanaler
2
ALIG
Antall lysgrupper
10
ALIK
Antall lyskanaler
4
ASTEGRUP
Antall kontrollenheter per gruppe
10
ASZEN
Antall scener
4
HCLLR
HCL lysstyring
Nei
KONSTLR
Konstantlysregulering
Ja
ORILICHT
orienteringslys
deaktivert/10 – 50 %, 2 verdier kan velges
ORLICHTDZ
Orienteringslys basert på varighet eller tid
Ja
TEBEL
Bryterinngang belysning
2
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
85044090
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EC10431425
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EC10431425
EF009484
Antall fargekanaler
1
EF022117
Type kontroll
annen
EF003453
Utenpåliggende
Nei
EF000010
Modell
dynamisk
EF001438
lengde
555 mm
EF000008
Bredde
262 mm
EF000040
Høyde
85 mm
EF003933MIN
Utgangsspenning-min
48 V
EF003933MAX
Utgangsspenning-max
48 V
EF020057
DIN-skinnemontering
Nei
EF003454
Innbygging
Ja
EF003840MAX
Inngangsspenning - Maks
230 V
EF003840MIN
Inngangsspenning - Min.
230 V
EF001315
Maks utgangsstrøm
6,25 A
EF003532
Egnet for utendørs bruk
Nei
EF000150
Bolig
Metallhus
EF011072
Med IFTTT-støtte
Nei
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nei
EF000841
Programmerbar
Nei
EF005474
Kapslingsgrad (IP)
IP20
EF000004
Kapslingsklasse
I
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.