Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
control - control / ELC
Bill of material
EC10431449 - SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC KNX
ARTNR
Item number
EC10431449
LOD
Level of detail
350
200
CNSLINA
Parts list name
EC10431449 - SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC KNX
BILD
Product picture
GKAT
Device category
control
PRODB
Product description
ELC-Steuereinheit (ELC=ESYLUX Light Control) mit integrierte Konstantlichtregelung für hohe Energieeffizienz. Plug-and-play Anschluss von bis zu 4 ELC-Leuchten. Zwei Tastereingänge für konventionelle Taster (230 V). Optionales 8-fach Tastenfeld (Zubehör) für manuelles Übersteuern. Manuelles Übersteuern und Abrufen von Szenen in vier separaten Lichtkanälen. Schneller Plug-and-play-Anschluss der Leuchten über RJ45-Steckverbindungen. Mit weiteren ELC-Steuereinheiten einfach per Steckverbindung vernetzbar. Basissystem für einen Leuchtenanschluss (RJ45) von 3 m ausgelegt. Erweiterung mit DALI-Leuchten über integrierte DALI-Bus-Ausgänge möglich. Integriertes KNX-Modul für eine direkte Integration in die KNX-Gebäudeautomation (ein KNX-DALI-Gateway ist nicht erforderlich!). Präsenzabhängiges Schalten von HLK per separat erhältlichem DALI-Schaltaktor (DALI-Switch).
BS
User interface
IR-Fernbedienung|ETS-Software|Taster-Eingang
STEUSYS
Control system
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI|KNX
MONART
Installation type
Recessed mounting
MONORT
Installation position
Ceiling
L
Length
555 mm
B
Width
262 mm
H
Height/Depth
85 mm
GEW
Weight
3086 g
EL
Installation length
575 mm
EB
Installation width
285 mm
ET
Installation depth
125 mm
FAR
Colour
white
WERKS
Material
Galvanized steel
IP
Protection type
IP20
SK
Protection class
I
RLUFT
Relative humidity
5-93% non-condensing
TEMP
Permissible ambient temperature
0 °C...+40 °C °C
NENNSP
Nominal voltage
230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Output current
2800 mA
AUSSPA
Output voltage
48 - 48 V DC V DC
ALEIQ
Connectable wire cross section
1,5 - 2,5 mm² mm
LEISTA
Power consumption
133 W
ERFQUE
Detection range diagonally
2 m
ERFFRO
Detection range head-on
4 m
ERFPR
Detection range presence
2 m
ERFBER
Field of detection
10 m^2
MONHH
Recommended installation height
4 m
MAXHH
Max. mounting height
20 m
HELLW
Level of brightness
4 lx
ALIK
Number of light channels
Nein
ALIG
Number of light groups
yes
AHLK
Number of HVAC-channels
deaktiviert/10 – 50 %, 2 Werte wählbar
TEBEL
Push button input lighting
ja
ULAND
Country of origin
DE
ZTN
Customs tariff number
85044095
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EC10431449
PDFLINK
Data sheet
https://www.esylux.de/dl/ec10431449
EF003808
Dim function with dimmer basic element
EC002924
EF005624
Alarm function
1
EF000124
Type of connection
other
EF003429
Response value sensitivity adjustable
Nein
EF003814MAX
Response value luminosity - max
dynamic lx
EF003814MIN
Response value luminosity - min
48 lx
EF007575
Adjustable operating brightness
48
EF023790
Anti-bacterial treatment
262
EF009568
Number of switching zones
Nein
EF006569
Surface finish
yes
EF000194
Switch-off delay
230 s
EF000008
Width
230 mm
EF000551
Diameter
Nein mm
EF000846
Installation width
Metal housing mm
EF000943
Installation diameter
85 mm
EF004265
Installation length
Nein mm
EF000218
Installation depth
Nein mm
EF000193
Turn-on delay
Nein s
EF003843
Diameter of field of detection on the floor
Nein m
EF006582MAX
Detection angle horizontal - max
555 °
EF006582MIN
Detection angle horizontal - min
3 °
EF000007
Colour
Nein
EF003848
Remote controllable
IP20
EF000416MAX
Frequency - max
I Hz
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D