Catalog navigation
Todos os catálogos
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Seleção de modelos em CAD
Empresa
ESYLUX
Descrição:
5000 K / 50 W
Lista de peças
EL10810251 - SUN OFL TR 5600 850 WH
ARTNR
Código
EL10810251
LOD
Nível de detalhe
350
200
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EL10810251 - SUN OFL TR 5600 850 WH
GKAT
Categoria do dispositivo
Projectores
PRODB
Descrição do produto
Projector LED de em caixa de alumínio fundido sob pressão, alta qualidade. Potência luminosa de LED de 50 W corresponde a lâmpada incandescente de 240 W, cor de luz de aprox. 5000 K branca. Elevado rendimento luminoso com 117 lm/W, excelente índice de restituição de cores Ra 80.
BP
Funções especiais do produto
Protecção contra sobretensão até 2,5 kV
BS
Interface do utilizador
-
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Parede
L
Comprimento
267 mm
B
Largura
252 mm
H
Altura/profundidade
86 mm
GEW
Peso
1825 g
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9016
WERKS
Material
Alumínio fundido e plástico resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP65
SK
Classe de protecção
I
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corrente de conexão
19,8 A / 101 µs
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
transparente
AWINK
Ângulo de emissão de luz
110°
FTEMP
Temperatura da cor
5200 K
FTOL
Tolerância da cor
6 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex Ra
> 80
BLP
Potência atribuída P
48 W
LICHTS
Fluxo luminoso
5630 lm
LICHTA
Rendimento luminoso
117 lm/W
LEB80
Vida útil nominal L80B50 em 25 °C
25000 h
MTYP
Tipo de detector
-
ERFQUE
Alcance transversalmente
- m
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
94054010
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EL10810251
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EL10810251
LDT
el10810251.ldt
EF006423
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico
Não
EF011868
Tipo de eletrificação
adequado para cabos de passagem
EF016263
Ângulo do feixe ajustável
não
EF016286
Aparelhagem de controlo substituível
sim
EF011870
Vida útil nominal L70B50 em 25 °C
40000 h
EF011871
Vida útil nominal L80B10 em 25 °C
25000 h
EF011873
Vida útil nominal L90B10 em 25 °C
15000 h
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
5630 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
-25 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF007694
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1
Não
EF000008
Largura
252 mm
EF012152
Regulação 0-10 V
Não
EF012153
Regulação 1-10 V
Não
EF012154
Regulação DALI
Não
EF015824
Variação DALI-2
Não
EF012155
Regulação DMX
Não
EF012188
Regulação DSI
Não
EF012157
Regulação GPRS
Não
EF012158
Regulação LineSwitch
Não
EF012160
Regulação por modulação de tensão da rede
Não
EF012161
Regulação por corte de fase descendente
Não
EF012162
Regulação por corte de fase ascendente
Não
EF012156
Regulação por potenciómetro (integrado)
Não
EF012164
Regulação RF
Não
EF012165
Regulação por redução da onda sinusoidal
Não
EF012166
Regulação Touch and Dim
Não
EF012167
Regulação Zigbee
Não
EF012171
Sem função de regulação
Não
EF012159
Regulação por sistema de propriedade do fabricante
Não
EF012168
Regulação com botão de pressão
Não
EF012163
Regulação programável
Não
EF011946
Consistência da cor (elipse McAdam)
SDCM6
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
5200 K
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
5000 K
EF016261
Temperatura de cor ajustável
não
EF000442
Índice de restituição de cor CRI
80-89
EF007793
Adequado para montagem à superfície
sim
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
Não
EF006760
Adequado para montagem embutida
Não
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF001265
Adequado para montagem suspensa
Não
EF000664
Adequado para montagem na parede
sim
EF012489
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível
E
EF001456
Altura/profundidade
86 mm
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF000085
Secção transversal condutora
2,5 mm²
EF006420
"Luminária com temperatura superficial limitada ""Marca D"""
Não
EF012172
Rendimento da luminária
117 lm/W
EF009350
Cor da luz
branco
EF016262
Fluxo luminoso ajustável
não
EF012170
Elemento de distribuição de luz
Painel/ópticas/lente do difusor
EF004283
Distribuição da intensidade luminosa
simétrico
EF001438
Comprimento
267 mm
EF009347
Potência máx. do sistema
48 W
EF007556
Com dispositivo de comando
sim
EF000197
Com sensor de movimento
Não
EF005905
Com lâmpada
sim
EF001203
Com sensor de luz
Não
EF005127MAX
Tensão nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
230 V
EF005138
Fonte de alimentação de emergência integrada
Não
EF012169
Sem função de regulação
sim
EF001391
Número de pólos
3
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF008200MAX
Secção transversal do condutor conectável - max
2,5 mm²
EF008200MIN
Secção transversal do condutor conectável - min
1,5 mm²
EF009470
Adequado para montagem com grampos
false
EF009353
Adequado para montagem em plataforma/no chão
false
EF012176
Adequado para sistema de cabos de baixa tensão
false
EF009354
Adequado para montagem em calhas de corrente
false
EF009352
Adequado para montagem em viga
false
EF011587MAX
Fluxo luminoso - max
5630 lm
EF011587MIN
Fluxo luminoso - min
5630 lm
EF008705
Superfície escovada
false
EF000139
Tipo de acabamento
revestido em pó
EF009351
Ajustabilidade
drehbar und schwenkbar
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.