??
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm - Stolpelampe
Bill of material
EL10820328 - ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
ARTNR
Artikkelnummer
EL10820328
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EL10820328 - ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
GKAT
Apparatkategorier
Stolpelampe
PRODB
Teknisk beskrivelse
LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet. Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt. EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør. Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024. Fargetemperatur 4000 K.
BP
Spesielle produktfunksjoner
Tåler saltholdig sjøluft.
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Monteringstype
Stå
MONORT
Monteringssted
Bunn
H
Høyde/dybde
540 mm
DIA
Diameter
170 mm
GEW
Vekt
677 g
FAR
Farge
grafittgrå, ligner RAL 7024
WERKS
Material
aluminium, pulverlakkert
IP
Kapslingsgrad
IP65
SK
Kapslingsklasse
I
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Merkespenning
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Innkoblingsstrøm
13 A / 57 µs
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
transparent
AWINK
Strålingsvinkel
159°
FTEMP
Fargetemperatur
4000 K
FTOL
Fargetoleranse
1 SDCM
CRI
Fargegjengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominell effekt P
16 W
LICHTS
Lysstrøm
1350 lm
LICHTA
Lyseffekt
84 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhet
RG0
LEB80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C
70000 h
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
94054099
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EL10820328
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EL10820328
LDT
el10820328.ldt
EF000124
Tilkoblingstype
Stikklemme
EF011868
Type kabling
egnet for kabelgjennomføring
EF008157
Strålingsvinkel
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Exchangeable control gear
ja
EF011870
Beregnet levetid L70B50 ved 25 °C
110000 h
EF011871
Beregnet levetid L80B10 ved 25 °C
65000 h
EF011873
Beregnet levetid L90B10 ved 25 °C
35000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
1350 lm
EF000381
Kontrollenhet
Strømstyrt LED-kontrollenhet
EF009346MAX
Fargetemperatur - max
4000 K
EF009346MIN
Fargetemperatur - min
4000 K
EF016261
Fargetemperatur innstillbar
nei
EF000442
Fargegjengivelsesindeks
80-89
EF000048
Lampeholder
ohne
EF006436
Egnet for antall lyskilder
1
EF001456
Høyde/dybde
540 mm
EF011072
Med IFTTT-støtte
Nei
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nei
EF025740
Ytelsesfaktor
0,917
EF000085
Ledertverrsnitt
2,5 mm²
EF012172
Lysutbytte
84 lm/W
EF002423
Lyskilde
LED nicht austauschbar
EF004282
Lysutstråling
direkt
EF009350
Lysfarge
hvit
EF016262
Luminous flux adjustable
nei
EF012170
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
EF009347
Maks systemeffekt
16 W
EF007556
Med kontrollenhet
ja
EF000197
Med bevegelsessensor
Nei
EF005905
Med lyskilde
ja
EF001203
Med lyssensor
Nei
EF005127MAX
Merkespenning fra/til - max
240 V
EF005127MIN
Merkespenning fra/til - min
110 V
EF001391
Poltall
3
EF004293
Slagfasthet
IK10
EF005474
Kapslingsgrad (IP)
IP65
EF000187
Spenningstype
AC
EF004284
Material i deksel
Kunststoff transparent
EF001596
Kabinettmateriale
Aluminium
EF000139
Overflatebeskyttelse
pulverbelagt
EF000551
Diameter
170 mm
EF004259
Type belysning
Pollerleuchte
EF000093
Med Fotplate
true
EF012489
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde
D
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.