Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm - Pullertbelysning
Bill of material
EL10820441 - ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN
ARTNR
Artikelnummer
EL10820441
LOD
Detaljeringsgrad
350
200
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EL10820441 - ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN
GKAT
Enhedskategori
Pullertbelysning
PRODB
Produktbeskrivelse
LED DALI pullertbelysning i kvalitets-aluminium. Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt. Elektronisk forkoblingsenhed (DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør. Kabinet i høj kvalitet, trykstøbt aluminium, antracit pulverlakering, svarende til RAL 7024. Farvetemperatur 3000 K.
BP
Særlige produktfunktioner
Integreret bevægelsessensor med DALI-bus-spændingsforsyning. Havluftbeskyttet.
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening, DALI-Bus
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Montering
Stå
MONORT
Monteringssted
Bund
H
Højde/dybde
940 mm
DIA
Diameter
170 mm
GEW
Vægt
8045 g
FAR
Farve
grafitgrå, svarer til RAL 7024
WERKS
Materiale
Aluminium, pulverlakeret
IP
Kapslingsklasse
IP65
SK
Isolationsklasse
I
RLUFT
Relativ luftfugtighed
5-95 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Mærkespænding
200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Startstrøm
12 A / 57 µs
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
283°
FTEMP
Farvetemperatur
3100 K
FTOL
Farvetolerance
2 SDCM
CRI
Farvegengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominel effekt P
17 W
LICHTS
Lysstrøm
1030 lm
LICHTA
Lysudbytte
60 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhed
RG0
LEB80
Leverid L80B50 ved 25 °C
70000 h
MTYP
Sensortype
Bevægelsessensorer
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
r 6 m
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EL10820441
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EL10820441
LDT
el10820441.ldt
EF000124
Tilslutningstype
Stikklemme
EF011868
Type af leder
egnet til gennemgående ledningsføring
EF008157
Strålingsvinkel
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Udskifteligt betjeningsudstyr
Ja
EF011870
Leverid L70B50 ved 25 °C
110000 h
EF011871
Leverid L80B10 ved 25 °C
65000 h
EF011873
Leverid L90B10 ved 25 °C
35000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
1030 lm
EF000381
Driftsenhed
LED-driftsenhed, strømreguleret
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
3100 K
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
3000 K
EF016261
Farvetemperatur indstillelig
nej
EF000442
Farvegengivelseindeks
80-89
EF000048
Fatning
ohne
EF006436
Egnet til antal lyskilder
1
EF012489
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe
E
EF001456
Højde/dybde
940 mm
EF011072
Understøtter IFTTT
Ingen
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Ingen
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Ingen
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
Ingen
EF025740
Effektfaktor
0,85
EF000085
Ledertværsnit
2,5 mm²
EF012172
Lysudbytte
60 lm/W
EF002423
Lyskilde
LED nicht austauschbar
EF004282
Lysåbning
direkt
EF009350
Lysfarve
hvid
EF016262
justerbar lysstrøm
trinløs
EF012170
Lysfordeler
Diffuser linse / optik / panel
EF009347
Systemeffekt
17 W
EF007556
Med driftsenhed
Ja
EF000197
Med bevægelsessensor
Ja
EF005905
Med lyskilde
Ja
EF001203
Med lyssensor
Ja
EF005127MAX
Nominel spænding - max
240 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
200 V
EF001391
Poltal
5
EF004293
Slagfasthed
IK09
EF005474
Kapslingsklasse
IP65
EF000187
Spændingstype
AC
EF004284
Afskærmningens materiale
Kunststoff opal
EF001596
Husets materiale
Aluminium
EF000139
Overfladebeskyttelse
pulverbehandlet
EF000551
Diameter
170 mm
EF004259
Belysningstype
Pollerleuchte
EF000093
Med fodplade
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.