??
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm - Pollerleuchte
Stückliste
EL10820809 - ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
ARTNR
Artikelnummer
EL10820809
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EL10820809 - ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
GKAT
Gerätekategorie
Pollerleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024. Farbtemperatur 3000 K.
BP
Besondere Produktfunktionen
Seeluftgeschützt.
BS
Benutzerschnittstelle
DALI-Bus
STEUSYS
Steuerungssystem
DALI
MONART
Montageart
Stand
MONORT
Montageort
Boden
H
Höhe/Tiefe
940 mm
DIA
Durchmesser
170 mm
GEW
Gewicht
7830 g
FAR
Farbe
graphitgrau, ähnlich RAL 7024
WERKS
Werkstoff
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Schutzart
IP65
SK
Schutzklasse
I
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
12 A / 57 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Ausstrahlungswinkel
283°
FTEMP
Farbtemperatur
3100 K
FTOL
Farbtoleranz
2 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
17 W
LICHTS
Lichtstrom
620 lm
LICHTA
Lichtausbeute
36 lm/W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
RG0
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
70000 h
MTYP
Meldertyp
-
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
- m
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EL10820809
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EL10820809
LDT
el10820809.ldt
EF000124
Anschlussart
Steckklemme
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF008157
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
110000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
65000 h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
35000 h
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
620 lm
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
3100 K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
3000 K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
nein
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
EF000048
Fassung
ohne
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
EF001456
Höhe/Tiefe
940 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF025740
Leistungsfaktor
0,85
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
36 lm/W
EF002423
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
EF004282
Lichtaustritt
direkt
EF009350
Lichtfarbe
weiß
EF016262
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
EF012170
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF009347
Max. Systemleistung
17 W
EF007556
Mit Betriebsgerät
Ja
EF000197
Mit Bewegungsmelder
Nein
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF001203
Mit Lichtsensor
Nein
EF005127MAX
Nennspannung - max
240 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
200 V
EF001391
Polzahl
5
EF004293
Schlagfestigkeit
IK10
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
EF000139
Oberflächenschutz
pulverbeschichtet
EF000551
Durchmesser
170 mm
EF004259
Art der Leuchte
Pollerleuchte
EF000093
Mit Fußplatte
true
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.