??
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm - Stolpelampe
Bill of material
EL10820823 - ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
ARTNR
Artikkelnummer
EL10820823
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EL10820823 - ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
GKAT
Apparatkategorier
Stolpelampe
PRODB
Teknisk beskrivelse
LED DALI-pullertlampe av aluminium med høy kvalitet. Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt. EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør. Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024. Fargetemperatur 4000 K.
BP
Spesielle produktfunksjoner
Tåler saltholdig sjøluft.
BS
Brukergrensesnitt
DALI-buss
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Monteringstype
Stå
MONORT
Monteringssted
Bunn
H
Høyde/dybde
940 mm
DIA
Diameter
170 mm
GEW
Vekt
7957 g
FAR
Farge
grafittgrå, ligner RAL 7024
WERKS
Material
aluminium, pulverlakkert
IP
Kapslingsgrad
IP65
SK
Kapslingsklasse
I
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Merkespenning
200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Innkoblingsstrøm
12 A / 57 µs
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
283°
FTEMP
Fargetemperatur
4100 K
FTOL
Fargetoleranse
1 SDCM
CRI
Fargegjengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominell effekt P
17 W
LICHTS
Lysstrøm
630 lm
LICHTA
Lyseffekt
37 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhet
RG0
LEB80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C
70000 h
MTYP
Detektortype
-
ERFQUE
Registreringsrekkevidde diagonalt
- m
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
94054099
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EL10820823
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EL10820823
LDT
el10820823.ldt
EF000124
Tilkoblingstype
Stikklemme
EF011868
Type kabling
egnet for kabelgjennomføring
EF008157
Strålingsvinkel
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Exchangeable control gear
ja
EF011870
Beregnet levetid L70B50 ved 25 °C
110000 h
EF011871
Beregnet levetid L80B10 ved 25 °C
65000 h
EF011873
Beregnet levetid L90B10 ved 25 °C
35000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
630 lm
EF000381
Kontrollenhet
Strømstyrt LED-kontrollenhet
EF009346MAX
Fargetemperatur - max
4100 K
EF009346MIN
Fargetemperatur - min
4000 K
EF016261
Fargetemperatur innstillbar
nei
EF000442
Fargegjengivelsesindeks
80-89
EF000048
Lampeholder
ohne
EF006436
Egnet for antall lyskilder
1
EF012489
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde
D
EF001456
Høyde/dybde
940 mm
EF011072
Med IFTTT-støtte
Nei
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nei
EF025740
Ytelsesfaktor
0,85
EF000085
Ledertverrsnitt
2,5 mm²
EF012172
Lysutbytte
37 lm/W
EF002423
Lyskilde
LED nicht austauschbar
EF004282
Lysutstråling
direkt
EF009350
Lysfarge
hvit
EF016262
Luminous flux adjustable
trinnløs
EF012170
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
EF009347
Maks systemeffekt
17 W
EF007556
Med kontrollenhet
ja
EF000197
Med bevegelsessensor
Nei
EF005905
Med lyskilde
ja
EF001203
Med lyssensor
Nei
EF005127MAX
Merkespenning fra/til - max
240 V
EF005127MIN
Merkespenning fra/til - min
200 V
EF001391
Poltall
5
EF004293
Slagfasthet
IK10
EF005474
Kapslingsgrad (IP)
IP65
EF000187
Spenningstype
AC
EF004284
Material i deksel
Kunststoff opal
EF001596
Kabinettmateriale
Aluminium
EF000139
Overflatebeskyttelse
pulverbelagt
EF000551
Diameter
170 mm
EF004259
Type belysning
Pollerleuchte
EF000093
Med Fotplate
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.