??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Stolpelampe
Bill of material
EL10821240 - ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
ARTNR
Artikkelnummer
EL10821240
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EL10821240 - ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
GKAT
Apparatkategorier
Stolpelampe
PRODB
Teknisk beskrivelse
LED DALI-pullertlampe av aluminium med høy kvalitet. Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt. EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør. Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024. Fargetemperatur 4000 K.
BP
Spesielle produktfunksjoner
Integrert bevegelsesdetektor med Dali busspenningsforsyning. Tåler saltholdig sjøluft.
BS
Brukergrensesnitt
IR-fjernkontroll, DALI-Bus
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Monteringstype
Stå
MONORT
Monteringssted
Bunn
EINSTR
Innkoblingsstrøm
-
H
Høyde/dybde
700 mm
DIA
Diameter
100 mm
GEW
Vekt
3500 g
FAR
Farge
grafittgrå, ligner RAL 7024
WERKS
Material
aluminium, pulverlakkert
IP
Kapslingsgrad
IP65
SK
Kapslingsklasse
I
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Merkespenning
200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
MTYP
Detektortype
Bevegelsesdetektor
AWINK
Strålingsvinkel
132°
ERFQUE
Registreringsrekkevidde diagonalt
r 4 m
FTEMP
Fargetemperatur
4000 K
FTOL
Fargetoleranse
1 SDCM
CRI
Fargegjengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominell effekt P
7 W
LICHTS
Lysstrøm
460 lm
LICHTA
Lyseffekt
65 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhet
RG0
LEB80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C
70000 h
ULAND
Opprinnelsesland
CN
ZTN
Tolltariffnummer
94054099
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EL10821240
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EL10821240
LDT
EF000124
Tilkoblingstype
EF011868
Type kabling
EF008157
Strålingsvinkel
EF016286
Exchangeable control gear
EF011870
Beregnet levetid L70B50 ved 25 °C
h
EF011871
Beregnet levetid L80B10 ved 25 °C
h
EF011873
Beregnet levetid L90B10 ved 25 °C
h
EF009349
Effektiv lysstrøm
lm
EF000381
Kontrollenhet
EF009346MAX
Fargetemperatur - max
K
EF009346MIN
Fargetemperatur - min
K
EF016261
Fargetemperatur innstillbar
EF000442
Fargegjengivelsesindeks
EF000048
Lampeholder
EF006436
Egnet for antall lyskilder
EF012489
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde
EF001456
Høyde/dybde
mm
EF011072
Med IFTTT-støtte
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
EF000085
Ledertverrsnitt
mm²
EF012172
Lysutbytte
lm/W
EF002423
Lyskilde
EF004282
Lysutstråling
EF009350
Lysfarge
EF016262
Luminous flux adjustable
EF012170
Lysfordeler
EF009347
Maks systemeffekt
W
EF007556
Med kontrollenhet
EF000197
Med bevegelsessensor
EF005905
Med lyskilde
EF001203
Med lyssensor
EF005127MAX
Merkespenning fra/til - max
V
EF005127MIN
Merkespenning fra/til - min
V
EF001391
Poltall
EF004293
Slagfasthet
EF005474
Kapslingsgrad (IP)
EF000187
Spenningstype
EF004284
Material i deksel
EF001596
Kabinettmateriale
EF000139
Overflatebeskyttelse
EF000551
Diameter
mm
EF004259
Type belysning
EF000093
Med Fotplate
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.