??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 10 W / 13° - Up-/Downlight
Bill of material
EL10830006 - ALVA UDL TR 13° 900 830 AN
ARTNR
Artikkelnummer
EL10830006
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EL10830006 - ALVA UDL TR 13° 900 830 AN
GKAT
Apparatkategorier
Up-/Downlight
PRODB
Teknisk beskrivelse
LED Up/Down-lampe av aluminium i høy kvalitet. Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt. Strålingsvinkel: 2 x 13°.
BP
Spesielle produktfunksjoner
Tåler saltholdig sjøluft.
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Monteringstype
Utenpåliggende
MONORT
Monteringssted
Vegg
L
lengde
176 mm
B
Bredde
100 mm
H
Høyde/dybde
160 mm
GEW
Vekt
1560 g
FAR
Farge
grafittgrå, ligner RAL 7024
WERKS
Material
aluminium, pulverlakkert
IP
Kapslingsgrad
IP65
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhet
RG1
SK
Kapslingsklasse
I
TEMP
Omgivelsestemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Merkespenning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Innkoblingsstrøm
6 A / 369 µs
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
Transparent
AWINK
Strålingsvinkel
13°
FTEMP
Fargetemperatur
3000 K
FTOL
Fargetoleranse
5 SDCM
CRI
Fargegjengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominell effekt P
10 W
LICHTS
Lysstrøm
910 lm
LICHTA
Lyseffekt
91 lm/W
LEB80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C
140000 h
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
94054099
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EL10830006
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EL10830006
LDT
el10830006.ldt
EF006423
"Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse ""F med tak"""
Nei
EF011868
Type kabling
egnet for kabelgjennomføring
EF000282
Rasterutførelse
uten
EF016263
Beam angle adjustable
nei
EF016286
Exchangeable control gear
ja
EF013759
Bluetooth
Nei
EF011870
Beregnet levetid L70B50 ved 25 °C
225000 h
EF011871
Beregnet levetid L80B10 ved 25 °C
80000 h
EF011873
Beregnet levetid L90B10 ved 25 °C
40000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
910 lm
EF012090MAX
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-25 °C
EF000381
Kontrollenhet
Strømstyrt LED-kontrollenhet
EF007694
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
EF000008
Bredde
100 mm
EF012152
Dimming 0-10 V
Nei
EF012153
Dimming 1-10 V
Nei
EF012154
Dimming DALI
Nei
EF015824
Dimmung DALI-2
Nei
EF012155
Dimming DMX
Nei
EF012188
Dimming DSI
Nei
EF012157
Dimming GPRS
Nei
EF012158
Dimming LineSwitch
Nei
EF012160
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
EF012161
Dimming faseavsnitt
Nei
EF012162
Dimming fasepåsnitt
Nei
EF012156
Dimming med integrert potensiometer
Nei
EF012164
Dimming RF
Nei
EF012165
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
EF012166
Dimming Touch and Dim
Nei
EF012167
Dimming ZigBee
Nei
EF012171
Dimming avhengig av utstyr
Nei
EF012159
Dimming leverandørspesifikk
Nei
EF012168
Dimming trykknapp
Nei
EF012163
Dimming programmerbar
Nei
EF009346MAX
Fargetemperatur - max
3000 K
EF009346MIN
Fargetemperatur - min
3000 K
EF016261
Fargetemperatur innstillbar
nei
EF000442
Fargegjengivelsesindeks
80-89
EF007793
Egnet for utenpåliggende montering
ja
EF021180
Egnet for montering i tak
Nei
EF006760
Egnet for innfelling
Nei
EF006436
Egnet for antall lyskilder
1
EF004274
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
EF004275
Egner seg for nødlys
Nei
EF001265
Egnet for pendeloppheng
Nei
EF012091
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF012489
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde
D
EF001456
Høyde/dybde
160 mm
EF011072
Med IFTTT-støtte
Nei
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nei
EF009482
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
EF000085
Ledertverrsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nei
EF012172
Lysutbytte
91 lm/W
EF009350
Lysfarge
hvit
EF016262
Luminous flux adjustable
nei
EF012170
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
EF001438
lengde
176 mm
EF009347
Maks systemeffekt
10 W
EF007556
Med kontrollenhet
ja
EF000197
Med bevegelsessensor
Nei
EF005905
Med lyskilde
ja
EF001203
Med lyssensor
Nei
EF009372
Med luftspalter
Nei
EF005127MAX
Merkespenning fra/til - max
230 V
EF005127MIN
Merkespenning fra/til - min
230 V
EF005138
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
EF024150
Hus, overflatebeskyttelse
pulverbelagt
EF012169
Uten dimmefunksjon
ja
EF001391
Poltall
3
Preview - Generation
Preview
3D
2D