??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Bevægelsessensor / Vægmontering / ON/OFF - Udendørs bevægelsessensorer
Bill of material
EM10041020 - MD-W 200i schwarz
ARTNR
Artikelnummer
EM10041020
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EM10041020 - MD-W 200i schwarz
GKAT
Enhedskategori
Udendørs bevægelsessensorer
PRODB
Produktbeskrivelse
Bevægelsessensor med 200° detekteringsområde i moderne design. Farven kan tilpasses vha. afskærmninger der fås som tilbehør. 16 A højtydende relæ (wolfram-kontakt). Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme.
BP
Særlige produktfunktioner
Stiksokkel til montering med én hånd.
BS
Brugergrænseflade
Indstillingselementet, IR-fjernbetjening
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Væg
H
Højde/dybde
55 mm
DIA
Diameter
110 mm
GEW
Vægt
190 g
FAR
Farve
sort, svarende til RAL 9005
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP55
SK
Isolationsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfugtighed
5-95 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Startstrøm
800 A / 200 µs
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.3 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
200° (2 x 100° separat indstillelig)
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 20 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 10 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 175
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
2.5 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
2.5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
2–2000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
1
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EM10041020
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EM10041020
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
false
EF005624
Alarmfunktion
false
EF000124
Tilslutningstype
Steckklemme
EF003429
Justerbar følsomhed
false
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
2000 lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
2 lx
EF007575
Aktiveringslysstyrke kan indstilles
true
EF023790
Antibakteriel
false
EF009568
Antal koblingszoner
1
EF000010
Udførelse
Bewegungsmelder
EF006569
Udførelse af overfladen
matt
EF000194
Strømforsyning til frakobling
0 s
EF000551
Diameter
110 mm
EF000193
Tidsforsinkelse
0 s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
20 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
200 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
100 °
EF003848
Kan fjernbetjenes
true
EF000416MAX
Frekvens - max
50 Hz
EF000416MIN
Frekvens - min
50 Hz
EF003832
Beregnet til C-belastning
true
EF021180
Beregnet til loftsmontering
false
EF000664
Egnet til vægmontering
true
EF001198
Egnet til trådløs transmission
false
EF003858
HVAC-styring
false
EF000025
Halogenfri
false
EF011072
Understøtter IFTTT
false
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
false
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
false
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
false
EF003863
Konstantlysregulering
false
EF006590
Maks. tilkoblingsvarighed
16 min
EF001732
Maks. tilkoblingsstrøm
800 A
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
5 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
10 m
EF015953
Maks. skifte effekt LED
600 W
EF001503
Maks. koblingeffekt
2300 W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
15 s
EF009569
Med DALI-grænseflade
false
EF000483
Med fjernbetjening
false
EF003890
Med signalenhed
false
EF000002
Mærkespænding
230 V
EF008011
Optimal montagehøjde
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9005
EF004101
Åbningsvinkel
200 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv Infrarot
EF000187
Spændingstype
AC
EF003898
Huskefunktion for start belysning
true
EF001731MAX
Temperaturområde - max
55 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
-25 °C
EF000049
Dybde
55 mm
EF006311
Husdyr-zone
false
EF006243
Transparent
false
EF000147
Underkrybningsbeskyttelse
true
EF003904
For netværkstilslutning
false
EF002169
Materiale
Kunststoff
EF001257
Materialekvalitet
Thermoplast
EF003920
Tvangsudkobling
false
EF011991
Tvangsindkobling
false
EF001099
Forbikobler
false
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.