??
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
32 m / SLD - Rømningskiltbelysning
Bill of material
EN10031663 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
ARTNR
Artikkelnummer
EN10031663
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EN10031663 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
GKAT
Apparatkategorier
Rømningskiltbelysning
PRODB
Teknisk beskrivelse
Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for utenpåliggende takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil). Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk. Komplett med monteringstilbehør. Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol). Lyskilder medfølger, 28 LED-er. Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi - Kontinuerlig ladingsovervåking. - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød). Permanent- og beredskapskobling. Inkludert LiFePO4-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling. Tilkobling med innstikksklemmer. Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger). Kabinett av overflatebehandlet aluminium.
BS
Brukergrensesnitt
IR-fjernkontroll
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Monteringstype
Utenpåliggende
MONORT
Monteringssted
Tak
L
lengde
360 mm
B
Bredde
55 mm
H
Høyde/dybde
270 mm
EINSTR
Innkoblingsstrøm
-
GEW
Vekt
1310 g
EL
Monteringslengde
360 mm
EB
Monteringsbredde
55 mm
ET
Innbyggingsdybde
270 mm
FAR
Farge
aluminium
STATUS
Statusvisningen
-
WERKS
Material
aluminium
IP
Kapslingsgrad
IP40
SK
Kapslingsklasse
I
TEMP
Omgivelsestemperatur
0...+40 °C
NENNSP
Merkespenning
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
0,75 - 2,50 mm²
AWINK
Strålingsvinkel
°
BLP
Nominell effekt P
3 W
LDAUER
Brenntid
3 h h
EWEITE
Leseavstand (DIN EN)
32 m
AKKU
Batteri
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Automatisk selvtest
true
EINSP
Strømforsyningssystem
desentral (enkeltbatteri)
ULAND
Opprinnelsesland
CN
ZTN
Tolltariffnummer
94056020
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EN10031663
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EN10031663
EF000233
Strømforsyningssystem
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Type kabling
egnet for kabelgjennomføring
EF012090MAX
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
0 °C
EF000381
Kontrollenhet
Strømstyrt LED-kontrollenhet
EF000008
Bredde
55 mm
EF006436
Egnet for antall lyskilder
1
EF001456
Høyde/dybde
270 mm
EF009482
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
EF000085
Ledertverrsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Armatur med begrenset overflatetemperatur ""D-merke"""
Nei
EF012170
Lysfordeler
andre
EF001438
lengde
360 mm
EF009347
Maks systemeffekt
3 W
EF005905
Med lyskilde
ja
EF005127MAX
Merkespenning fra/til - max
230 V
EF005127MIN
Merkespenning fra/til - min
230 V
EF001391
Poltall
7
EF000187
Spenningstype
AC
EF004284
Material i deksel
Kunststoff transparent
EF004258
Antall lampehoder
1
EF004351
Batteriets kvalitet
Lithium-Ionen
EF001278
Type indikering
doppelseitig
EF000030
Funksjon
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Egnet for indikering
Acrylglasplatte
EF000483
Med fjernkontroll
Nei
EF007947
Med fjernkontrolltilkobling
true
EF011099
Med piktogram
false
EF000003
Monteringstype
Deckenanbau
EF012518MAX
Nominell driftstid - max
3 h
EF012518MIN
Nominell driftstid - min
3 h
EF002960
Koblingstype
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Overvåkningsmekanisme
automatischer Selbsttest
EF000846
Monteringsbredde
55 mm
EF023518
Innbyggingshøyde / -dybde
270 mm
EF004265
Monteringslengde
360 mm
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.