??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
EN10050015 - Håndlampe projektør
Bill of material
EN10050015
ARTNR
Artikelnummer
EN10050015
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EN10050015
GKAT
Enhedskategori
Håndlampe projektør
PRODB
Produktbeskrivelse
Håndprojektør med nødlysfunktion. 4 timers arbejde, 8 timers konstant eller 8 timers blinkende lys kan vælges via kontakt. Standbytilstand til automatisk indkobling af lampen i laderen i tilfælde af strømsvigt. Lader med strømforsyning til tilslutning til 230 V og med stik til 12 V DC køretøjsstik.
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Konstruktion/køretøj
MONORT
Monteringssted
Væg
L
længde
122 mm
B
Bredde
94 mm
H
Højde/dybde
270 mm
GEW
Vægt
916 g
FAR
Farve
rød/sort
WERKS
Materiale
ABS
IP
Kapslingsklasse
IP54
SK
Isolationsklasse
III
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Mærkespænding
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
DIFF
Diffusor
transparent
FTEMP
Farvetemperatur
6200 K
CRI
Farvegengivelsesindeks Ra
> 80
LICHTS
Lysstrøm
235 lm
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhed
RG1
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
85131000
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EN10050015
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EN10050015
EF011868
Type af leder
Afslutning
EF009349
Effektiv lysstrøm
235 lm
EF000008
Bredde
94 mm
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
6200 K
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
6000 K
EF004275
Beregnet til nødbelysning
Ja
EF001456
Højde/dybde
270 mm
EF001438
længde
122 mm
EF005905
Med lyskilde
Ja
EF005127MAX
Nominel spænding - max
240 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
100 V
EF005474
Kapslingsklasse
IP54
EF000004
Isolationsklasse
III
EF000187
Spændingstype
AC
EF001302
Kan oplades
true
EF007696
Blinklysfunktion, hovedlyskilde
true
EF007697
Blinklysfunktion for ekstra lyskilder
false
EF007847
Hovedlyskilde
LED nicht austauschbar
EF001303
Indbygget opladningsenhed
true
EF007900
Lampeeffekt for hovedlampe
3 W
Preview - Generation
Preview
3D
2D