??
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110° - Downlight
Bill of material
EO10298943 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
ARTNR
Artikkelnummer
EO10298943
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EO10298943 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
GKAT
Apparatkategorier
Downlight
PRODB
Teknisk beskrivelse
LED-downlight, 3000 K med mattdeksel (diffusor), 18W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør. God lyskvalitet og systemytelse. Kontrollenhet DALI med SwitchDIM, medfølger.
BP
Spesielle produktfunksjoner
SwitchDIM-funksjon.
BS
Brukergrensesnitt
DALI-buss
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Monteringstype
Innbygging
MONORT
Monteringssted
Tak
EINSTR
Innkoblingsstrøm
9,1 A / 98 µs
H
Høyde/dybde
25 mm
DIA
Diameter
240 mm
GEW
Vekt
1000 g
ET
Innbyggingsdybde
50 mm
ELOCH
Monteringshullmål
225 mm
FAR
Farge
hvit, tilsvarende RAL 9003
WERKS
Material
aluminium, pulverlakkert
IP
Kapslingsgrad
IP20 / IP44 i tak (innebygd)
SK
Kapslingsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
-20...+40 °C
NENNSP
Merkespenning
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
0,75 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
110°
FTEMP
Fargetemperatur
3000 K
FTOL
Fargetoleranse
2 SDCM
CRI
Fargegjengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominell effekt P
19 W
LICHTS
Lysstrøm
1700 lm
LICHTA
Lyseffekt
89 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhet
RG0
LEB80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 25
MTYP
Detektortype
-
ERFQUE
Registreringsrekkevidde diagonalt
- m
ULAND
Opprinnelsesland
CN
ZTN
Tolltariffnummer
94051098
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EO10298943
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EO10298943
LDT
eo10298943.ldt
EF006423
"Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse ""F med tak"""
Nei
EF011868
Type kabling
Avslutning
EF016263
Beam angle adjustable
nei
EF016286
Exchangeable control gear
ja
EF000015
Utvendig diameter
240 mm
EF011870
Beregnet levetid L70B50 ved 25 °C
60000 h
EF011871
Beregnet levetid L80B10 ved 25 °C
40000 h
EF011873
Beregnet levetid L90B10 ved 25 °C
20000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
1700 lm
EF012090MAX
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20 °C
EF000381
Kontrollenhet
Strømstyrt LED-kontrollenhet
EF007694
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
25
EF012152
Dimming 0-10 V
Nei
EF012153
Dimming 1-10 V
Nei
EF012154
Dimming DALI
ja
EF015824
Dimmung DALI-2
Nei
EF012155
Dimming DMX
Nei
EF012188
Dimming DSI
Nei
EF012157
Dimming GPRS
Nei
EF012158
Dimming LineSwitch
Nei
EF012160
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
EF012161
Dimming faseavsnitt
Nei
EF012162
Dimming fasepåsnitt
Nei
EF012156
Dimming med integrert potensiometer
Nei
EF012164
Dimming RF
Nei
EF012165
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
EF012166
Dimming Touch and Dim
Nei
EF012167
Dimming ZigBee
Nei
EF012171
Dimming avhengig av utstyr
ja
EF012159
Dimming leverandørspesifikk
Nei
EF012168
Dimming trykknapp
Nei
EF012163
Dimming programmerbar
Nei
EF000943
Monteringsdiameter
225 mm
EF023518
Innbyggingshøyde / -dybde
50 mm
EF011946
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
EF009346MAX
Fargetemperatur - max
3000 K
EF009346MIN
Fargetemperatur - min
3000 K
EF016261
Fargetemperatur innstillbar
nei
EF000442
Fargegjengivelsesindeks
80-89
EF007793
Egnet for utenpåliggende montering
Nei
EF021180
Egnet for montering i tak
ja
EF006760
Egnet for innfelling
ja
EF006436
Egnet for antall lyskilder
1
EF001265
Egnet for pendeloppheng
Nei
EF000664
Egnet for veggmontering
Nei
EF012091
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Høyde/dybde
25 mm
EF011072
Med IFTTT-støtte
Nei
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nei
EF009482
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
EF025740
Ytelsesfaktor
0,9
EF000085
Ledertverrsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Armatur med begrenset overflatetemperatur ""D-merke"""
Nei
EF012172
Lysutbytte
89 lm/W
EF009350
Lysfarge
hvit
EF016262
Luminous flux adjustable
trinnløs
EF015686
Lysstrømreduksjon i gjennomsnitt Levetid 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF015687
Lysstrømreduksjon i gjennomsnitt Levetid 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF001357
Lysstyrke
634 cd
EF012170
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
EF004283
Lysfordeling
symmetrisk
EF009347
Maks systemeffekt
19 W
EF007556
Med kontrollenhet
ja
EF000197
Med bevegelsessensor
Nei
EF005905
Med lyskilde
ja
EF001203
Med lyssensor
Nei
EF005127MAX
Merkespenning fra/til - max
240 V
EF005127MIN
Merkespenning fra/til - min
220 V
EF005138
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
EF012169
Uten dimmefunksjon
Nei
EF001391
Poltall
3
EF000187
Spenningstype
AC
EF008200MAX
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt - max
2,5 mm²
EF008200MIN
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt - min
0,75 mm²
EF016380MAX
Innfellingsdiameter - max
225 mm
EF016380MIN
Innfellingsdiameter - min
225 mm
EF009470
Egnet for klemmemontering
false
EF009353
Egnet for podest-/gulvmontering
false
EF012176
Egnet for wireoppheng
false
EF009354
Egnet for montering på strømskinne
false
EF009352
Egnet for tverrgående montering
false
EF011587MAX
Lysstrøm - max
1700 lm
EF011587MIN
Lysstrøm - min
1700 lm
EF015689
Lysstrømreduksjon i gjennomsnitt Levetid 100 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF008705
Børstet overflate
false
EF000139
Overflatebeskyttelse
pulverbelagt
EF009351
Justerbarhet
nicht verstellbar
EF015690
Failure rate at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq)
%
EF013759
Bluetooth
EF000008
Bredde
mm
EF000846
Monteringsbredde
mm
EF004265
Monteringslengde
mm
EF000280MAX
Egnet for lampeeffekt - max
W
EF004274
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
EF012489
Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde
EF011947
Klirrfaktor (THD)
EF009372
Med luftspalter
EF009345MAX
Nominell strøm - max
mA
EF024150
Hus, overflatebeskyttelse
EF015693
Failure rate at median useful life of 100,000 h at 25 °C ambient (tq)
%
EF000758
Energieffektivitetsklasse
EF012150MAX
LED nominell strøm ved konstant strøm
mA
EF004258
Antall lampehoder
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.