??
Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110° - Downlight
Спецификация
EO10299681 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
ARTNR
Номер артикула
EO10299681
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EO10299681 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
GKAT
Категория устройства
Downlight
PRODB
Описание изделия
Светодиодный потолочный светильник, 3000 К, с матовым рассеивателем, 18 Вт, для монтажа в потолок без дополнительных принадлежностей. Хорошее качество света и системная эффективность. Устройство управления DALI, уже в комплекте. Встроенный датчик присутствия DALI FLAT MINI с углом охвата 360°. Угол охвата. Дальность действия до 6 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 2.5 м (максимальная монтажная высота 3 м), для установки в небольших помещениях и проходах, не имеющих естественного освещения или имеющих крайне слабое естественное освещение. Встроенный блок питания DALI для шины DALI (Broadcast) с дополнительными светильниками. В сочетании с DALI Switch от ESYLUX возможно управление системами ОВК и светильниками ON/OFF при помощи беспотенциального контакта.
BP
Особенные функции
Встроенный датчик присутствия с источником питания шины DALI.
BS
Интерфейс пользователя
ИК-пульта ДУ, DALI-Bus
STEUSYS
Система управления
DALI
MONART
Тип монтажа
Установка
MONORT
Место монтажа
Потолок
EINSTR
Ток включения
-
H
Высота/глубина
60 mm
DIA
Диаметр
240 mm
GEW
Масса
1310 g
ET
Глубина монтажа
70 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
225 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
WERKS
Материал
Алюминий с порошковым покрытием
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
I
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-20...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
0,50 - 2,50 mm²
DIFF
Рассеиватель
опал
AWINK
Угол излучения
110°
FTEMP
Цветовая температура
3000 K
FTOL
Цветовой допуск
2 SDCM
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
19 W
LICHTS
Световой поток
1750 lm
LICHTA
Светоотдача
92 lm/W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
40000 h
UGR
Объединенный показатель дискомфорта
≤ 25
MTYP
Тип датчика
Датчик присутствия
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 6 m
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94051040
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EO10299681
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EO10299681
LDT
eo10299681.ldt
EF006423
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом
Нет
EF011868
Тип проводки
Чрезвычайно широкий луч> 80 °
EF016263
Beam angle adjustable
Нет
EF016286
Exchangeable control gear
да
EF000015
Внешний диаметр
mm
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
60000 h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
40000 h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
20000 h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
1750 lm
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
-20 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF007694
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1
Нет
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
EF012152
Диммирование 0-10 В
Нет
EF012153
Диммирование 1-10 В
Нет
EF012154
Диммирование DALI
да
EF015824
Dimming DALI-2
Нет
EF012155
Диммирование DMX
Нет
EF012188
Регулирование яркости DSI
Нет
EF012157
Dimming GPRS
Нет
EF012158
Диммирование LineSwitch
Нет
EF012160
Модуляция напряжения сети с диммированием
Нет
EF012161
Dimming phase cut-off
Нет
EF012162
Dimming phase cut-on
Нет
EF012156
Потенциометр диммирования (встроенный)
Нет
EF012164
Dimming RF
Нет
EF012165
Dimming Sine Wave Reduction
Нет
EF012166
Dimming Touch and Dim
Нет
EF012167
Dimming Zigbee
Нет
EF012171
Диммирование в зависимости от механизма управления
да
EF012159
Собственная система диммирования у производителя
Нет
EF012168
Dimming with push-button
Нет
EF012163
Программируемое диммирование
EF000943
Монтажный диаметр
225 mm
EF023518
Built-in height/depth
mm
EF011946
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама)
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
3000 K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
3000 K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
Нет
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
EF007793
Предназначен для надстраивания
Нет
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF006760
Предназначен для встраивания
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
EF001265
Подходит для подвесного монтажа
Нет
EF000664
Подходит для монтажа на стену
EF012091
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11.
EF001456
Высота/глубина
60 mm
EF011072
IFTTT support available
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF025740
Коэффициент мощности
0,9
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Светильник с ограниченной температурой поверхности" "Знак D"""
Нет
EF012172
Эффективность светильника
lm/W
EF009350
Цветовая температура
белый
EF016262
Luminous flux adjustable
Бесступенчатый
EF015686
Снижение светового потока в среднем Срок службы 35 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
%
EF015687
Снижение светового потока в среднем Срок службы 50 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
%
EF001357
Сила света
648 cd
EF012170
Light distributor
EF004283
Распределение света
EF009347
Макс. мощность
19 W
EF007556
С устройством управления
да
EF000197
С датчиком движения
да
EF005905
С источником света
да
EF001203
С датчиком света
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
240 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
V
EF005138
С встроенным аварийным питанием
EF012169
Без функции диммирования
RG0
EF001391
Количество полюсов
EF000187
Тип напряжения
EF008200MAX
Сечение подключаемого проводника - Макс
2,5 mm²
EF008200MIN
Сечение подключаемого проводника - мин
mm²
EF016380MAX
Диаметр монтажный (встраив.) - Макс
225 mm
EF016380MIN
Диаметр монтажный (встраив.) - мин
ohne mm
EF009470
Предназначен для монтажа клемм
false
EF009353
Предназначен для монтажа на площадке/полу
false
EF012176
Подходит для низковольтной кабельной системы
false
EF009354
Предназначен для монтажа на токоподводящей шине
false
EF009352
Предназначен для монтажа на поперечной балке
direkt
EF011587MAX
Световой поток - Макс
1750 lm
EF011587MIN
Световой поток - мин
1750 lm
EF015689
Снижение светового потока в среднем Срок службы 100 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
symmetrisch %
EF008705
Шлифованная/сатинированная поверхность
false
EF000139
Защитное покрытие поверхности
AC
EF009351
Регулирование
Abschluss
EF015690
Failure rate at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq)
240 %
EF013759
Operation by Bluetooth
25
EF000008
Ширина
Нет mm
EF000846
Монтажная ширина
70 mm
EF004265
Монтажная длина
да mm
EF000280MAX
Подходит для ламп мощностью: - Макс
1 W
EF004274
Подходит для организации световых линий
650 °C - 30 s
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
false
EF011947
Суммарный коэффициент гармонических искажений
true
EF009372
С вентиляционными щелями
220
EF009345MAX
Номин. ток - Макс
false mA
EF024150
Защита поверхности корпуса
Безвинтов. зажим/клемма
EF015693
Failure rate at median useful life of 100,000 h at 25 °C ambient (tq)
225 %
EF000758
Класс энергоэффективности
weiß
EF012150MAX
Номинальный ток светодиода при постоянном токе
Aluminium mA
EF004258
Количество плафонов
Aluminium
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.