??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Andre sensorer - Montering/Fjernkontroll
Bill of material
EP10425356 - ESY-Pen
ARTNR
Artikkelnummer
EP10425356
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EP10425356 - ESY-Pen
GKAT
Apparatkategorier
Fjernkontroll
PRODB
Teknisk beskrivelse
ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) parametrisering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning. Kompatibel med alle smartenheter (iOS, Android) via Bluetooth. Bakoverkompatibel med alle nåværende tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer og nødbelysninger/styringer fra ESYLUX som kan fjernstyres.
MONART
Monteringstype
-
MONORT
Monteringssted
-
L
lengde
166 mm
B
Bredde
24 mm
H
Høyde/dybde
22 mm
DIA
Diameter
0 mm
GEW
Vekt
238 g
FAR
Farge
svart
WERKS
Material
UV-bestandig plast
IP
Kapslingsgrad
IP20
TEMP
Omgivelsestemperatur
- °C
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
85176200
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EP10425356
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EP10425356
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.