??
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Presence detectors / Ceiling mounting / KNX - Ceiling-mounted presence detector
Bill of material
EP10426148 - PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX BK
ARTNR
Part ID
EP10426148
LOD
Level of detail
CNSLINA
Parts list name
EP10426148 - PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX BK
BILD
Product picture
GKAT
Device category
Ceiling-mounted presence detector
PRODB
Product description
KNX-Deckenpräsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich. Reichweite bis 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. Sehr kleine Bauform für den Einbau in Lamellendecken mit passender Halterung (Zubehör). Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software). Manuelles, temporäres Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung. Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung für höchste Energieeffizienz. Präsenzabhängiges Schalten von HLK und ergänzender Beleuchtung. Funktionen lassen sich durch KNX-Objekte sperren. Als "Master" oder "Slave"-Gerät einsetzbar. KNX-Tasteransteuerung für Lichtkanäle. Zwei Lichtleistungen für Orientierungslicht wählbar (10 - 50 %). Nachtlichtfunktion für interne Melder-LED.
BP
Special product funtions
Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung. KNX-Funktionen: Alarm, Dämmerungsschalter, Helligkeitserfassung, Lichtabhängige Bewegungserkennung Schlummerfunktion, Szenentelegramm über Objekt.
BS
User interface
IR remote control, ETS-Software
STEUSYS
Control system
KNX
MONART
Installation type
Recessed mounting
MONORT
Installation position
Ceiling
H
Height/Depth
66 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Weight
31 g
FAR
Color
Black, similar to RAL 9005
WERKS
Material
UV-stabilised PE
IP
Protection type
IP20
SK
Protection class
III
RLUFT
Relative humidity
5-93% non-condensing
TEMP
Permissible ambient temperature
5 °C...+50 °C °C
NENNSP
Nominal voltage
29 - 31 V DC
LEISTA
Power consumption
0.0 W
ERFWIN
Detection angle
360°
ERFQUE
Detection range diagonally
Ø 8 m m
ERFFRO
Detection range head-on
Ø 5 m m
ERFPRA
Detection range presence
Ø 3 m m
ERFBER
Field of detection
bis zu 50 m²
MONHH
Recommended installation height
3 m
MAXHH
Max. mounting height
5 m
HELLW
Level of brightness
5 - 2000 lx lx
AHLK
Number of HVAC-channels
1
TEBEL
Push button input lighting
1
ULAND
Country of origin
DE
ZTN
Customs tariff number
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EP10426148
PDFLINK
Data sheet
https://www.esylux.de/dl/ep10426148
CLASS
ETIM 8.0 product class
EC001582
EF007575
Adjustable operating brightness
yes
EF000010
Model
Presence detector
EF000551
Diameter
33 mm
EF003843
Diameter of field of detection on the floor
8 m
EF006582MAX
Detection angle horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Detection angle horizontal - min
180 °
EF021180
Suitable for ceiling mounting
yes
EF000040
Height
66 mm
EF001322
Max. range head-on
2,5 m
EF001323
Max. range to one side
4 m
EF008011
Optimum mounting height
3 m
EF003882
RAL number (similar)
9005
EF003898
Teach-function for response value luminosity
yes
EF006311
Animal zone
Nein
EF006243
Transparent
yes
EF000147
Creep-under protection
Nein
EF001257
Material quality
Thermoplastic
EF003811
Other bus systems
without
EF000259
Number of channels
3
EF007667
Self-learning switch-off delay
Nein
EF004530
Operating mode switch
Nein
EF001500
Bus system radio frequent
Nein
EF001499
Bus system KNX
yes
EF008855
Bus system KNX radio
Nein
EF003831
Bus system LON
Nein
EF001501
Bus system Powernet
Nein
EF016048
DALI-2 certified
Nein
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal ° - max
106
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal ° - min
53
EF0000073
Color
Black
EF009466
Bidirectional wireless communication
Nein
EF001504
With bus connection
yes
EF0000032
Installation type
Unterputz
EF0001392
Surface protection
untreated
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.