??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / KNX - Närvarodetektor
Bill of material
EP10426209 - PD-C 360i/8 mini KNX BK
ARTNR
Artikelnummer
EP10426209
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10426209 - PD-C 360i/8 mini KNX BK
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
KNX-taknärvarodetektor med 360° bevakningsområde. Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m. Kompakt utförande med en diameter på endast 33 mm. Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter. Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software). Manuell, temporär till-/frånkoppling/dimmerfunktion med User-fjärrkontrollen. Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering ger högsta energieffektivitet. Närvaroberoende inkoppling av HVAC och tilläggsbelysning. Funktioner kan blockeras med KNX-objekt. Kan användas som "master"- eller "slav"-enhet. KNX-knappstyrning för ljuskanaler. Två ljusutgångar kan väljas som orienteringsljus (10% - 50%). Nattljusfunktion för intern detektor-LED.
BP
Särskilda produktfunktioner
Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. KNX-funktioner: Larm, skymningsrelä, mätning av ljusstyrka, ljusberoende rörelsedetektering, snooze-funktion, scentelegram via objekt.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll, ETS-programvara
STEUSYS
Styrsystem
KNX
MONART
Monteringssätt
Inbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
60 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Vikt
97 g
ET
inbyggnadsdjup
45 mm
ELOCH
monteringshål
25 mm
FAR
Färg
opalmatt
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP55
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
5 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
29 - 31 V DC °C
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.2 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 5 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 3 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 50
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
5 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
2
AHLK
Antal VVK-kanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10426209
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10426209
LDT
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
8 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontell från/till - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontell från/till - min
°
EF006590
Max inkopplingstid
720 min
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
2,5 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
4 m
EF006589
Min inkopplingstid
30 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
45 mm
EF000139
Ytskydd
obehandlad
EF008011
Optimal montagehöjd
3 m
EF003882
RAL-nummer (liknande)
9010
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
ja
EF006311
Djurzon
Nej
EF006243
Transparent
EF000147
Underkrypningsskydd
EF002169
Material
plast
EF001257
Materialkvalitet
Termoplast
EF003811
Övriga bussystem
utan
EF000259
Antal kanaler
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
Nej
EF004530
Driftssättsväljare
Nej
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
ja
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
EF016048
DALI-2 certified
Nej
EF006581MAX
Detekteringsvinkel vertikal från/till - max
106 °
EF006581MIN
Detekteringsvinkel vertikal från/till - min
°
EF009466
Dubbelriktad radiolänk
Nej
EF001504
Bussanslutning ingår
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.