Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF - Plafondbewegingsmelder
Bill of material
EP10426810 - PD-C 360i/24 DUOplus-SM
ARTNR
Artikelnummer
EP10426810
LOD
Mate van detail
350
200
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10426810 - PD-C 360i/24 DUOplus-SM
BILD
Productafbeelding
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage Aufputz. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m und für eine unabhängige Steuerung von 2 Beleuchtungszonen (Fensterbereich und Innenbereich) in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Zusätzlicher Schaltkontakt (Kanal 3) HLK zum Schalten einer weiteren Lichtquelle oder zur Ansteuerung von Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit. Beide Lichtkanäle als auch HLK Kontakt mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft.
BP
Specifieke productfuncties
Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app.
BS
Gebruikersinterface
Potentiometer, IR-afstandsbediening met "blue mode"-technologie
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
Aufputz
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
74 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Gewicht
220 g
ET
Inbouwdiepte
mm
ELOCH
inbouwopening
mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP20
SK
Beschermingsklasse
II
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5-93% niet-condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25 °C...+50 °C °C
NENNSP
Nom. spanning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inschakelstroom
800 A / 200 µs
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,5 - 1,5 mm² mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.0 W
ERFWIN
Detectiehoek
360°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 24 m m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 11 m m
ERFPRA
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 8 m m
ERFBER
Detectiehoek
bis zu 453 m²
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
3 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
10 m
HELLW
Helderheidswaarde
5 - 2000 lx lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
2
AHLK
Aantal HVAC-kanalen
1
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
2
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EP10426810
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.de/dl/ep10426810
LDT
ep10426810.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC000133
EF003808
Dimfunctie met dimmerbasiselement
FALSE
EF005624
Alarmfunctie
FALSE
EF000124
Type aansluiting
Steekklem
EF003429
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
FALSE
EF003814MAX
Aanspreekhelderheid - max
2000 lx
EF003814MIN
Aanspreekhelderheid - min
5 lx
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
TRUE
EF023790
Antibacteriële behandeling
FALSE
EF009568
Aantal schakelzones
1
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
matt
EF000194
Uitschakelvertraging
300 s
EF000551
Diameter
108 mm
EF000943
Inbouwdiameter
mm
EF000218
Inbouwdiepte
mm
EF000193
Inschakelvertraging
30 s
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
24 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF000007
Kleur
wit
EF003848
Op afstand te bedienen
TRUE
EF000416MAX
Frequentie - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequentie - min
50 Hz
EF003832
Geschikt voor C-belasting
TRUE
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
TRUE
EF000664
Geschikt voor wandmontage
FALSE
EF001198
Geschikt voor draadloos
FALSE
EF003858
HVAC-aansturing
TRUE
EF000025
Halogeenvrij
TRUE
EF000040
hoogte
74 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
FALSE
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Compatible met Google Assistant
FALSE
EF003863
Constante lichtregeling
FALSE
EF006590
Max. nalooptijd
30 min
EF001732
Max. inschakelstroom
800 A
EF012569
Max. presentiebereik
50,33
EF001322
Max. bereik frontaal
5,5 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
12 m
EF015953
Max. schakelvermogen LED
600 W
EF001503
Max. schakelvermogen
2300 W
EF006589
Min. nalooptijd
60 s
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
mm
EF009569
Met DALI-interface
FALSE
EF000483
Met afstandsbediening
FALSE
EF003890
Met signaaleenheid
FALSE
EF000003
Montagevariant
Aufputz
EF000002
Nom. spanning
230 V
EF000139
Oppervlaktebescherming
EF008011
Optimale montagehoogte
3 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF004101
Scanhoek
360 °
EF005474
Beschermingsgraad
IP20
EF009566MAX
Zwenkbereik sensor, horizontaal - max
0 °
EF009566MIN
Zwenkbereik sensor, horizontaal - min
0 °
EF009567MAX
Zwenkbereik sensor, verticaal - max
0 °
EF009567MIN
Zwenkbereik sensor, verticaal - min
0 °
EF020270
Type sensor
passief infrarood
EF000187
Stuurspanningstype
AC
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
TRUE
EF001731MAX
Temperatuur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatuur - min
-25 °C
EF006311
Vrije dierzone
FALSE
EF006243
Helder
FALSE
EF000147
Onderkruipbeveiliging
TRUE
EF003904
Verbinding mogelijk
FALSE
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003920
Gedwongen uitschakeling
FALSE
EF011991
Gedwongen inschakeling
FALSE
EF001099
Overbruggingsschakelaar
FALSE
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.