??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tillbehör sensorer - Fastsättning/Fjärrkontroll
Bill of material
EP10426940 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
ARTNR
Artikelnummer
EP10426940
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10426940 - COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
GKAT
Enhetskategori
Fastsättning
PRODB
Produktbeskrivning
Utanpåliggande dosa-C IP 54 i svart för många av takrörelsedetektorerna i serien MD-C och taknärvarodetektorerna i serien PD-C. Stort kopplingsutrymme med 2-dubbel kabelgenomföring.
MONART
Monteringssätt
utanpåliggande montering
MONORT
Monteringsplats
Tak
L
Längd
0 mm
B
Bredd
0 mm
H
Höjd/djup
30 mm
DIA
Diameter
104 mm
GEW
Vikt
84 g
FAR
Färg
svart, liknande RAL 9005
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP54
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25 °C...+50 °C °C
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
39269097
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10426940
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10426940
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.