Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / KNX - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10427428 - PD-C 360i/24 KNX UP
ARTNR
Artikelnummer
EP10427428
LOD
Detaljeringsgrad
350
200
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10427428 - PD-C 360i/24 KNX UP
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
KNX Tilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde. Rækkevidde på op til 24 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m til komfortanvendelser. Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter. Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software). Egner sig med funktionen "tænd/sluk" optimalt til installation i store højder op til 10 m f.eks. sportshaller og lagerhaller.
BP
Særlige produktfunktioner
Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering. KNX-funktioner: Alarm, skumringsrelæ, registrering af lysstyrke, lysafhængig registrering af bevægelse, sleeptimer, scenarietelegram via objekt.
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening, ETS-software
STEUSYS
Styringssystem
KNX
MONART
Montering
Planforsænket montering / Enhedsdåse Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
70 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Vægt
120 g
ET
Monteringsdybde
24 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
60 mm
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP20
SK
Isolationsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
5 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
29 - 31 V DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 24 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 11 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 8 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 453
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIK
Antal lysgrupper
2
AHLK
Antal HVAC-kanaler
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
2
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10427428
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10427428
LDT
ep10427428.ldt
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
EF007575
Aktiveringslysstyrke kan indstilles
Ja
EF000010
Udførelse
Tilstedeværelsessensorer
EF006569
Udførelse af overfladen
mat
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
24 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF006590
Maks. tilkoblingsvarighed
720 min
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
5,5 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
12 m
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
30 s
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
24 mm
EF000139
Overfladebeskyttelse
ubehandlet
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ja
EF006311
Husdyr-zone
Ingen
EF006243
Transparent
Ingen
EF000147
Underkrybningsbeskyttelse
Ingen
EF002169
Materiale
Plast
EF001257
Materialekvalitet
Termoplast
EF003811
Andre bussystemer
uden
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Selvlærende udkoblingsforsinkelse
Ingen
EF004530
Funktionsvælger
Ingen
EF001500
Bus-system radiofrekvens
Ingen
EF001499
Bus-system EIB/KNX
Ja
EF008855
Bus-system KNX radio
Ingen
EF003831
Bus-system LON
Ingen
EF001501
Bus-system net (PowerLine)
Ingen
EF016048
DALI-2 certificeret
Ingen
EF006581MAX
Detekteringsområde vertikal - max
152 °
EF006581MIN
Detekteringsområde vertikal - min
76 °
EF009466
Trådløs i begge retninger
Ingen
EF001504
Inklusiv bustilslutninger
Ja
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
EF023790
Antibakteriel
EF000194
Strømforsyning til frakobling
s
EF001732
Maks. tilkoblingsstrøm
A
EF015953
Maks. skifte effekt LED
W
EF011992
Min. indkoblingsstrøm
A
EF009569
Med DALI-grænseflade
EF004101
Åbningsvinkel
°
EF001731MAX
Temperaturområde - max
°C
EF001098
Trappeovervågning
EF003904
For netværkstilslutning
EF003920
Tvangsudkobling
EF001992
Antal digitale indgange
EF001313
Koblingseffekt
W
Preview - Generation
Preview
3D
2D