??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsesdetektorer / Takmontering / DALI - Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Bill of material
EP10427558 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
ARTNR
Artikkelnummer
EP10427558
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EP10427558 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
GKAT
Apparatkategorier
Takmontert tilstedeværelsesdetektor
PRODB
Teknisk beskrivelse
DALI designtilstedeværelsesdetektor med enestående registrering, minst 8 m i diameter.. Flat optikk med designkapslinger av plast: firkantet, hvit- variabel, kan skiftes ut (alternativ: rund, glass, svart).
BP
Spesielle produktfunksjoner
Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering. enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app.
BS
Brukergrensesnitt
IR-fjernkontroll, DALI-Bus
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Monteringstype
Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Tak
L
lengde
77 mm
B
Bredde
77 mm
H
Høyde/dybde
30 mm
DIA
Diameter
0 mm
GEW
Vekt
93 g
ET
Innbyggingsdybde
24 mm
ELOCH
Monteringshullmål
60 mm
FAR
Farge
hvit, tilsvarende RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabilisert polykarbonat
IP
Kapslingsgrad
IP20
SK
Kapslingsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Merkespenning
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Strømforbruk
0.3 W
ERFWIN
Deteksjonsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrekkevidde diagonalt
Ø 8 m
ERFFRO
Registreringsrekkevidde rett
Ø 6 m
ERFPR
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 4 m
ERFBER
Detekteringsområde
til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøyde
2 m
MAXHH
Maks. Monteringshøyde
5 m
HELLW
Lysverdi
3–1000 lx
ALIK
Antall lyskanaler
1
AHLK
Antall HVAC-kanaler
2
TEBEL
Bryterinngang belysning
1
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EP10427558
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EP10427558
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
EF007575
Justerbar aktiveringslysstyrke
ja
EF000010
Modell
Tilstedeværelsesdetektor
EF006569
Type overflate
Matt
EF003843
Diameter detekteringsfelt på gulv
8 m
EF006582MAX
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - max
360 °
EF006582MIN
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - min
180 °
EF006590
Maks. tilslagstid
240 min
EF001322
Maks. rekkevidde foran
3 m
EF001323
Maks. rekkevidde på én side
4 m
EF006589
Min. tilslagstid
60 s
EF012278
Min. dybde på apparatboks
24 mm
EF000139
Overflatebeskyttelse
ubehandlet
EF008011
Optimal montasjehøyde
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (lignende)
9010
EF003898
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
ja
EF006311
Husdyrimmun
Nei
EF006243
Transparent
Nei
EF000147
Krypstrømsbeskyttelse
Nei
EF002169
Material
Plast
EF001257
Materialkvalitet
Termoplast
EF003811
Andre bussystemer
uten
EF000259
Antall kanaler
3
EF007667
Selvinstruerende utkoblingsforsinkelse
Nei
EF004530
Bryter for driftsmåter
Nei
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nei
EF001499
Bussystem EIB/KNX
Nei
EF008855
Bussystem KNX-Radio
Nei
EF003831
Bussystem LON
Nei
EF001501
Bussystem Powernet
Nei
EF016048
DALI-2 certified
Nei
EF006581MAX
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til - max
116 °
EF006581MIN
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til - min
58 °
EF009466
Trådløs, toveis
Nei
EF001504
Busstilkobling inkludert
ja
EF001313
Brytereffekt
2300 W
EF003808
Dimmefunksjon med dimmerinnsats
EF005624
Alarmfunksjon
EF000124
Tilkoblingstype
EF003429
Responsverdi, justerbar følsomhet
EF003814MAX
Responsverdi lys - max
lx
EF003814MIN
Responsverdi lys - min
lx
EF023790
Antibakteriell behandling
EF009568
Antall koblingssoner
EF000194
Utkoblingsforsinkelse
s
EF000551
Diameter
mm
EF000943
Monteringsdiameter
mm
EF000218
Innbyggingsdybde
mm
EF000193
Innkoblingsforsinkelse
s
EF003848
Fjernstyrt
EF000416MAX
Frekvensområde - max
Hz
EF000416MIN
Frekvensområde - min
Hz
EF003832
Egnet for C-last
EF021180
Egnet for montering i tak
EF000664
Egnet for veggmontering
EF001198
Egnet for trådløs overføring
EF003858
HVAC-styring
EF000025
Halogenfri
EF011072
Med IFTTT-støtte
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
EF003863
Konstantlysregulering
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
EF001503
Maks. brytereffekt
W
EF009569
Med DALI-grensesnitt
EF000483
Med fjernkontroll
EF003890
Med signalenhet
EF000002
Merkespenning
V
EF004101
Skannevinkel
°
EF009566MAX
Svingradius sensor, horisontal - max
°
EF009566MIN
Svingradius sensor, horisontal - min
°
EF009567MAX
Svingradius sensor, vertikal - max
°
EF009567MIN
Svingradius sensor, vertikal - min
°
EF020270
Sensortype
EF000187
Spenningstype
EF001731MAX
Temperaturområde - max
°C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
°C
EF000049
Dybde
mm
EF003904
Fungerer i nettverk
EF003920
Tvungen frakobling
EF011991
Tvangstilkobling
EF001099
Forbikoblingsbryter
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.