??
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / KNX - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EP10451713 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
ARTNR
Tuotenumero
EP10451713
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10451713 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
KNX Kattoon upotettava design-läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella. Tunnistusetäisyyden halkaisija noin 8 m 3 metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m). Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto). Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: neliskulmainen, valkoinen - vaihdettavissa.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö. Hämäräkytkin. Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla. KNX-toiminnot: hälytys, hämäräkytkin, kirkkauden tunnistus, valosta riippuvainen liikkeentunnistus, ajastintoiminto, valaistustilaviestien lähettäminen objekteina
BS
Käyttöliittymä
Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
KNX
MONART
Asennustapa
Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm
MONORT
Asennuspaikka
Katto
L
Pituus
77 mm
B
Leveys
77 mm
H
Korkeus/syvyys
30 mm
DIA
Halkaisija
0 mm
GEW
Paino
103 g
ET
Upotussyvyys
24 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
45 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP20
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25 – 50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
29 - 31 V DC
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.2 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 8 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 6 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 4 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 50
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
2 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
5 m
HELLW
Kirkkaus
3–1000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
2
AHLK
HVAC-kanavien määrä
1
TEBEL
Painiketulo valaistus
2
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10451713
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10451713
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001582
EF003808
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
EF005624
Hälytystoiminto
EF000124
Liitäntätyyppi
EF003429
Vastearvon herkkyyden säätö
EF003814MAX
Valaistustason raja-arvo - max
lx
EF003814MIN
Valaistustason raja-arvo - min
lx
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF023790
Antibakteerinen käsittely
EF009568
Kytkentäalueiden määrä
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF000194
Poiskytkentäviive
s
EF000551
Halkaisija
mm
EF000943
Asennuksen halkaisija
mm
EF000218
Upotussyvyys
mm
EF000193
Päällekytkentäviive
s
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
8 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF003848
Kauko-ohjattava
EF003832
Soveltuu C-kuormitukselle
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
EF000664
Seinäasennus
EF001198
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
EF003858
HVAC-ohjaus
EF000025
Halogeeniton
EF011072
IFTTT-tuki
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
EF003863
Vakiovalonsäätö
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
720 min
EF012569
Maksimi läsnäoloalue
EF001322
Maks. kantomatka edessä
3 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
4 m
EF001503
Maks. kytkentäteho
W
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
30 s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
24 mm
EF009569
Sisältää DALI-liitännän
EF000483
Mukana kaukosäädin
EF003890
Merkintantoyksiköllä
EF000002
Nimellisjännite
V
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
2,5 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF004101
Valvonta-alue
°
EF009566MAX
Vaakasuuntainen tunnistusalue - max
°
EF009566MIN
Vaakasuuntainen tunnistusalue - min
°
EF009567MAX
Pystysuuntainen tunnistusalue - max
°
EF009567MIN
Pystysuuntainen tunnistusalue - min
°
EF020270
Anturityyppi
EF000187
Jännitetyyppi
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
Joo
EF001731MAX
Lämpötila - max
°C
EF001731MIN
Lämpötila - min
°C
EF000049
Syvyys
mm
EF006311
Eläintunnistus
Ei
EF006243
Läpinäkyvä
Ei
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Ei
EF003904
Liitettävyys
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF003920
Pakotettu poiskytkentä
EF011991
Pakotettu päällekykentä
EF001099
Vaiheenvalintakytkin
EF000259
Kanavien lukumäärä
3
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
Ei
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
Joo
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
Ei
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
Ei
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
Ei
EF000139
Pinnan suojaus
käsittelemätön
EF003811
Muut väyläjärjestelmät
ilman
EF007667
Poiskytkentäviive itseoppiva
Ei
EF004530
Käyttötapakytkin
Ei
EF016048
DALI-2 sertifioitu
Ei
EF006581MAX
Pystysuuntainen havainnointikulma - max
116 °
EF006581MIN
Pystysuuntainen havainnointikulma - min
58 °
EF009466
Kaksisuuntainen radio
Ei
EF001504
Sisältää väyläliitynnän
Joo
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.