Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsesdetektorer / Takmontering / KNX - Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Bill of material
EP10451713 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
ARTNR
Artikkelnummer
EP10451713
LOD
Detaljnivå
350
200
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EP10451713 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
GKAT
Apparatkategorier
Takmontert tilstedeværelsesdetektor
PRODB
Teknisk beskrivelse
KNX Designtilstedeværelsesdetektor for innfelling i tak med 360° detekteringsområde. Rekkevidde på ca. 8 m i Ø ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m). Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter. Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software). Flat utførelse med designdeksel av plast: kvadratisk, hvit - variabel kan skiftes ut.
BP
Spesielle produktfunksjoner
Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering. Skumringsreleer. enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app. KNX-funksjoner: alarm, skumringsrelé, lysstyrkeregistrering, lysavhengig bevegelsesregistrering, slumrefunksjon, scenariotelegram via objekt
BS
Brukergrensesnitt
IR-fjernkontroll, ETS-programvare
STEUSYS
Styringssystem
KNX
MONART
Monteringstype
Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Tak
L
lengde
77 mm
B
Bredde
77 mm
H
Høyde/dybde
30 mm
DIA
Diameter
0 mm
GEW
Vekt
103 g
ET
Innbyggingsdybde
24 mm
ELOCH
Monteringshullmål
45 mm
FAR
Farge
hvit, tilsvarende RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabilisert polykarbonat
IP
Kapslingsgrad
IP20
SK
Kapslingsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
-25 – 50 °C
NENNSP
Merkespenning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Strømforbruk
0.2 W
ERFWIN
Deteksjonsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrekkevidde diagonalt
Ø 8 m
ERFFRO
Registreringsrekkevidde rett
Ø 6 m
ERFPR
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 4 m
ERFBER
Detekteringsområde
til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøyde
2 m
MAXHH
Maks. Monteringshøyde
5 m
HELLW
Lysverdi
3–1000 lx
ALIK
Antall lyskanaler
2
AHLK
Antall HVAC-kanaler
1
TEBEL
Bryterinngang belysning
2
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EP10451713
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EP10451713
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
EF003808
Dimmefunksjon med dimmerinnsats
EF005624
Alarmfunksjon
EF000124
Tilkoblingstype
EF003429
Responsverdi, justerbar følsomhet
EF003814MAX
Responsverdi lys - max
lx
EF003814MIN
Responsverdi lys - min
lx
EF007575
Justerbar aktiveringslysstyrke
ja
EF023790
Antibakteriell behandling
EF009568
Antall koblingssoner
EF000010
Modell
Tilstedeværelsesdetektor
EF006569
Type overflate
Matt
EF000194
Utkoblingsforsinkelse
s
EF000551
Diameter
mm
EF000943
Monteringsdiameter
mm
EF000218
Innbyggingsdybde
mm
EF000193
Innkoblingsforsinkelse
s
EF003843
Diameter detekteringsfelt på gulv
8 m
EF006582MAX
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - max
360 °
EF006582MIN
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - min
180 °
EF003848
Fjernstyrt
EF003832
Egnet for C-last
EF021180
Egnet for montering i tak
EF000664
Egnet for veggmontering
EF001198
Egnet for trådløs overføring
EF003858
HVAC-styring
EF000025
Halogenfri
EF011072
Med IFTTT-støtte
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
EF003863
Konstantlysregulering
EF006590
Maks. tilslagstid
720 min
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
EF001322
Maks. rekkevidde foran
3 m
EF001323
Maks. rekkevidde på én side
4 m
EF001503
Maks. brytereffekt
W
EF006589
Min. tilslagstid
30 s
EF012278
Min. dybde på apparatboks
24 mm
EF009569
Med DALI-grensesnitt
EF000483
Med fjernkontroll
EF003890
Med signalenhet
EF000002
Merkespenning
V
EF008011
Optimal montasjehøyde
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (lignende)
9010
EF004101
Skannevinkel
°
EF009566MAX
Svingradius sensor, horisontal - max
°
EF009566MIN
Svingradius sensor, horisontal - min
°
EF009567MAX
Svingradius sensor, vertikal - max
°
EF009567MIN
Svingradius sensor, vertikal - min
°
EF020270
Sensortype
EF000187
Spenningstype
EF003898
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
°C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
°C
EF000049
Dybde
mm
EF006311
Husdyrimmun
Nei
EF006243
Transparent
Nei
EF000147
Krypstrømsbeskyttelse
Nei
EF003904
Fungerer i nettverk
EF002169
Material
Plast
EF001257
Materialkvalitet
Termoplast
EF003920
Tvungen frakobling
EF011991
Tvangstilkobling
EF001099
Forbikoblingsbryter
EF000259
Antall kanaler
3
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nei
EF001499
Bussystem EIB/KNX
ja
EF008855
Bussystem KNX-Radio
Nei
EF003831
Bussystem LON
Nei
EF001501
Bussystem Powernet
Nei
EF000139
Overflatebeskyttelse
ubehandlet
EF003811
Andre bussystemer
uten
EF007667
Selvinstruerende utkoblingsforsinkelse
Nei
EF004530
Bryter for driftsmåter
Nei
EF016048
DALI-2 certified
Nei
EF006581MAX
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til - max
116 °
EF006581MIN
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til - min
58 °
EF009466
Trådløs, toveis
Nei
EF001504
Busstilkobling inkludert
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.