??
Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 600 x 600 mm / 33 W - Innfelte taklampe
Bill of material
EQ10600234 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
ARTNR
Artikkelnummer
EQ10600234
LOD
Detaljnivå
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EQ10600234 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
GKAT
Apparatkategorier
Innfelte taklampe
PRODB
Teknisk beskrivelse
LED-lampe med prismatisk (PRISMATIC) kapsling (diffusor). Til bruk som forsenket taklampe samt i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemdimensjon 600 x 600 mm. LED-effekt 33W. EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør. Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvit).
BS
Brukergrensesnitt
DALI-buss
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Monteringstype
Takinnfelling
MONORT
Monteringssted
Tak
L
lengde
595 mm
B
Bredde
595 mm
H
Høyde/dybde
11 mm
GEW
Vekt
3390 g
EL
Monteringslengde
595 mm
EB
Monteringsbredde
595 mm
ET
Innbyggingsdybde
50 mm
FAR
Farge
hvit, tilsvarende RAL 9003
WERKS
Material
Lakkert aluminium
IP
Kapslingsgrad
IP20
SK
Kapslingsklasse
II
TEMP
Omgivelsestemperatur
0...+50 °C
NENNSP
Merkespenning
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Innkoblingsstrøm
14,2 A / 114 µs
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 1,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
116°
ENTB
Avblending
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Fargetemperatur
4200 K
FTOL
Fargetoleranse
5 SDCM
CRI
Fargegjengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominell effekt P
37 W
LICHTS
Lysstrøm
3800 lm
LICHTA
Lyseffekt
102 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhet
RG0
LEB80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 19
ULAND
Opprinnelsesland
CN
ZTN
Tolltariffnummer
94051098
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EQ10600234
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EQ10600234
LDT
eq10600234.ldt
EF006423
"Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse ""F med tak"""
Nei
EF011868
Type kabling
Avslutning
EF000282
Rasterutførelse
uten
EF016263
Beam angle adjustable
nei
EF016286
Exchangeable control gear
ja
EF013759
Bluetooth
Nei
EF011870
Beregnet levetid L70B50 ved 25 °C
60000 h
EF011871
Beregnet levetid L80B10 ved 25 °C
40000 h
EF011873
Beregnet levetid L90B10 ved 25 °C
20000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
3800 lm
EF012090MAX
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
0 °C
EF000381
Kontrollenhet
Strømstyrt LED-kontrollenhet
EF007694
For overvåking av arbeidsplassen
ja
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
19
EF000008
Bredde
595 mm
EF012152
Dimming 0-10 V
Nei
EF012153
Dimming 1-10 V
Nei
EF012154
Dimming DALI
ja
EF015824
Dimmung DALI-2
Nei
EF012155
Dimming DMX
Nei
EF012188
Dimming DSI
Nei
EF012157
Dimming GPRS
Nei
EF012158
Dimming LineSwitch
Nei
EF012160
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
EF012161
Dimming faseavsnitt
Nei
EF012162
Dimming fasepåsnitt
Nei
EF012156
Dimming med integrert potensiometer
Nei
EF012164
Dimming RF
Nei
EF012165
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
EF012166
Dimming Touch and Dim
Nei
EF012167
Dimming ZigBee
Nei
EF012171
Dimming avhengig av utstyr
ja
EF012159
Dimming leverandørspesifikk
Nei
EF012168
Dimming trykknapp
Nei
EF012163
Dimming programmerbar
Nei
EF000846
Monteringsbredde
595 mm
EF023518
Innbyggingshøyde / -dybde
50 mm
EF004265
Monteringslengde
595 mm
EF009346MAX
Fargetemperatur - max
4200 K
EF009346MIN
Fargetemperatur - min
4000 K
EF016261
Fargetemperatur innstillbar
nei
EF000442
Fargegjengivelsesindeks
80-89
EF007793
Egnet for utenpåliggende montering
Nei
EF021180
Egnet for montering i tak
ja
EF006760
Egnet for innfelling
Nei
EF006436
Egnet for antall lyskilder
1
EF004274
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
EF004275
Egner seg for nødlys
Nei
EF001265
Egnet for pendeloppheng
Nei
EF012091
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Høyde/dybde
11 mm
EF011072
Med IFTTT-støtte
Nei
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nei
EF009482
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
EF000085
Ledertverrsnitt
1,5 mm²
EF006420
"Armatur med begrenset overflatetemperatur ""D-merke"""
Nei
EF012172
Lysutbytte
102 lm/W
EF009350
Lysfarge
hvit
EF016262
Luminous flux adjustable
trinnløs
EF015686
Lysstrømreduksjon i gjennomsnitt Levetid 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF015687
Lysstrømreduksjon i gjennomsnitt Levetid 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF015688
Lysstrømreduksjon i gjennomsnitt Levetid 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF001357
Lysstyrke
2063 cd
EF012170
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
EF001438
lengde
595 mm
EF009347
Maks systemeffekt
37 W
EF007556
Med kontrollenhet
ja
EF000197
Med bevegelsessensor
Nei
EF005905
Med lyskilde
ja
EF001203
Med lyssensor
Nei
EF009372
Med luftspalter
Nei
EF005127MAX
Merkespenning fra/til - max
240 V
EF005127MIN
Merkespenning fra/til - min
110 V
EF005138
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
EF024150
Hus, overflatebeskyttelse
lakkert
EF012169
Uten dimmefunksjon
Nei
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.