Catalog navigation
Todos os catálogos
Busca Geométrica
Busca por Esboços
Busca de variáveis
Seleção de modelos em CAD
Empresa
ESYLUX
Descrição:
direção - direção / ELC
Lista de peças
EC10431418 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
ARTNR
Código
EC10431418
LOD
Nível de detalhe
350
200
BILD
Imagem do produto
ec10431418.png
CNSLINA
Nome da lista de peças
EC10431418 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
GKAT
Categoria do dispositivo
direção
PRODB
Descrição do produto
Unidade de controle ELC (ELC=ESYLUX Light Control) com controle de luz constante integrado para alta eficiência energética. Conexão plug and play de até 4 luzes ELC. Duas entradas de botão para botões convencionais (230 V). Teclado opcional de 8 vias (acessório) para acionamento manual. Substituição manual e recuperação de cenas em quatro canais de luz separados. Conexão rápida plug-and-play das luzes através de conectores RJ45. Fácil de conectar em rede com outras unidades de controle ELC através de conexão plug-in. Corrente de saída ajustável para conectar outros tipos de lâmpadas. Possibilidade de extensão com luzes DALI através de saídas de bus DALI integradas. Comutação de HVAC dependente da presença através do atuador de interruptor DALI disponível separadamente (interruptor DALI).
BS
Interface do utilizador
Controlo remoto IR|Entrada por botão
STEUSYS
Sistema de comando
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Tipo de montagem
Montagem embutida
MONORT
Local de montagem
Tecto
L
Comprimento
555 mm
B
Largura
262 mm
H
Altura/profundidade
85 mm
GEW
Peso
3147
g
EL
Comprimento da instalação
575 mm
EB
Largura de instalação
285 mm
ELDUPE1
Profundidade de montagem
125 mm
FAR
Cor
branco
WERKS
Material
Aço galvanizado
IP
Grau de protecção
IP20
SK
Classe de protecção
I
RLUFT
Humidade relativa do ar
5-93% sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
0 °C...+40 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Corrente de saída
2800
mA
AUSSPA
Tensão de saída
48 V DC
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Consumo de potência
130
W
AALEUDA
Número de saídas Luminárias DALI
2
AALEUELC
Número de saídas Luminárias ELC
4
AHLK
N.º de canais AVAC
2
ALIG
N.º de grupos de iluminação
10
ALIK
N.º de canais de iluminação
2
ASTEGRUP
Número de unidades de controle por grupo
10
ASZEN
Número de cenas
13
HCLLR
Controle de luz HCL
Sim
KONSTLR
Regulação constante de luz
Sim
ORILICHT
luz de orientação
desativado/10 – 50%, 2 valores selecionáveis
ORLICHTDZ
Luz de orientação com base na duração ou no tempo
Sim
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
2
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
85044090
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EC10431418
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EC10431418
EF009484
Número de canais de cores
1
EF022117
Tipo de controle
outro
EF003453
Montagem saliente
não
EF000010
Modelo
dinâmico
EF001438
Comprimento
555 mm
EF000008
Largura
262 mm
EF000040
Altura
85 mm
EF003933MIN
Tensão de saída-min
48 V
EF003933MAX
Tensão de saída-max
48 V
EF020057
montagem em trilho DIN
não
EF003454
Montagem embutida
Sim
EF003840MAX
Tensão de entrada - Máx.
230 V
EF003840MIN
Tensão de entrada - Min..
230 V
EF001315
Corrente máxima de saída
3,12
A
EF003532
Adequado para uso ao ar livre
não
EF000150
Habitação
Carcaça de metal
EF011072
Compatível com IFTTT
não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
não
EF000841
Programável
não
EF005474
Índice de protecção (IP)
IP20
EF000004
Classe de protecção
I
Preview - Generation