Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Компания
ESYLUX
Описание
14 m / SLA - Световые указатели
Спецификация
EN10017513 - SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
ARTNR
Номер артикула
EN10017513
LOD
Уровень детализации
350
200
BILD
Изображение изделия
en10017513.png
CNSLINA
Название списка деталей
EN10017513 - SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
GKAT
Категория устройства
Световые указатели
PRODB
Описание изделия
BS
Интерфейс пользователя
Инфракрасный пульт дистанционного управления
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
352
mm
B
Ширина
90 mm
H
Высота/глубина
114
mm
GEW
Масса
1134
g
EINSTR
Ток включения
24,7 A / 129 µs
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5...+35
°C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1.5
mm²
DIFF
Рассеиватель
-
AWINK
Угол излучения
°
CRI
Farbwiedergabeindex Ra
-
BLP
Номинальная мощность P
5
W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
-
LDAUER
Длительность свечения
3 h
h
EWEITE
Дальность распознавания (DIN EN)
14 m
AKKU
Аккумулятор
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Автоматический автотест
true
STATUS
Отображение соответствующего статуса
Светодиод
EINSP
Тип электропитания
децентрализованный (отдельная батарея)
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10017513
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10017513
LDT
en10017513.ldt
EF000233
Тип электропитания
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
35
°C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Устройство управления
электронный трансформатор
EF000008
Ширина
90 mm
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
114
mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
1,5
mm²
EF006420
"Светильник с ограниченной температурой поверхности" "Знак D"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
352
mm
EF009347
Макс. мощность
5
W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
230 V
EF001391
Количество полюсов
5
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff opal
EF004258
Количество плафонов
1
EF004351
Характеристики аккумулятора
NiCd
EF001278
Тип маркировки
einseitig
EF000030
Функция
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Подходит для типа маркировки
Aufkleber
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
false
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
true
EF000003
Тип монтажа
Deckenanbau
EF012518MAX
Номинальное время работы - Макс
3
h
EF012518MIN
Номинальное время работы - мин
3
h
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
automatischer Selbsttest
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
h
Preview - Generation