Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Firma
ESYLUX
Beschreibung
3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm - Pollerleuchte
Stückliste
EL10820342 - ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 WH
ARTNR
Artikelnummer
EL10820342
LOD
Detaillierungsgrad
350
200
BILD
Produktbild
el10820342.png
CNSLINA
Stücklistenname
EL10820342 - ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 WH
GKAT
Gerätekategorie
Pollerleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
LED Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. EVG (on / off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet weiß, ähnlich RAL 9016. Farbtemperatur 3000 K.
BP
Besondere Produktfunktionen
-
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Stand
RLUFT
Relative Luftfeuchte
-
MONORT
Montageort
Boden
H
Höhe/Tiefe
540 mm
DIA
Durchmesser
170 mm
GEW
Gewicht
5500
g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9016
WERKS
Werkstoff
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Schutzart
IP65
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
RG0
SK
Schutzklasse
I
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
13 A / 57 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Ausstrahlungswinkel
283°
FTEMP
Farbtemperatur
3100 K
FTOL
Farbtoleranz
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex Ra
> 80
BLP
Bemessungsleistung P
16
W
LICHTS
Lichtstrom
845
lm
LICHTA
Lichtausbeute
52
lm/W
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
70000 h
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EL10820342
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EL10820342
LDT
el10820342.ldt
EF000124
Anschlussart
EF011868
Art der Verdrahtung
EF008157
Ausstrahlungswinkel
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
h
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Betriebsgerät
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
EF000048
Fassung
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
EF001456
Höhe/Tiefe
mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
EF025740
Leistungsfaktor
EF000085
Leiterquerschnitt
mm²
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
lm/W
EF002423
Leuchtmittel
EF004282
Lichtaustritt
EF009350
Lichtfarbe
EF016262
Lichtstrom einstellbar
EF012170
Lichtverteiler
EF009347
Max. Systemleistung
W
EF007556
Mit Betriebsgerät
EF000197
Mit Bewegungsmelder
EF005905
Mit Leuchtmittel
EF001203
Mit Lichtsensor
EF005127MAX
Nennspannung - max
V
EF005127MIN
Nennspannung - min
V
EF001391
Polzahl
EF004293
Schlagfestigkeit
EF005474
Schutzart (IP)
EF000187
Spannungsart
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
EF000139
Oberflächenschutz
EF000551
Durchmesser
mm
EF004259
Art der Leuchte
EF000093
Mit Fußplatte
Preview - Generation