Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Empresa
ESYLUX
Descripción
3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm - Luminaria de bolardo
Lista de materiales
EL10820342 - ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 WH
ARTNR
Código
EL10820342
LOD
Nivel de detalle
350
200
BILD
Imagen de producto
el10820342.png
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EL10820342 - ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 WH
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de bolardo
PRODB
Descripción del producto
Luminaria de bolardo LED de aluminio de gran calidad. Repelente de suciedad mediante lacado en polvo con efecto de loto. Balasto electrónico (conmutación encendido/apagado) integrado, instalación sin más accesorios. Carcasa de gran calidad, diseño en aluminio fundido, lacado en polvo blanco, similar a RAL 9016. Temperatura cromática: 3000 K.
BP
Funciones de producto especiales
-
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
Estado
RLUFT
Humedad ambiental relativa
-
MONORT
Lugar de montaje
Suelo
H
Altura/Profundidad
540 mm
DIA
Diámetro
170 mm
GEW
Peso
5500
g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9016
WERKS
Material
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Tipo de protección
IP65
PHOTO
Seguridad fotobiológica
RG0
SK
Clase de protección
I
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25...+40 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
13 A / 57 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
opal
AWINK
Ángulo de radiación
283°
FTEMP
Temperatura cromática
3100 K
FTOL
Tolerancia de color
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex Ra
> 80
BLP
Potencia nominal P
16
W
LICHTS
Flujo luminoso
845
lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
52
lm/W
LEB80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C
70000 h
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EL10820342
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EL10820342
LDT
el10820342.ldt
EF000124
Tipo de conexión
EF011868
Tipo de cableado
EF008157
Ángulo de radiación
EF016286
Equipo de control intercambiable
EF011870
Vida útil estimada L70B50 en 25 °C
h
EF011871
Vida útil estimada L80B10 en 25 °C
h
EF011873
Vida útil estimada L90B10 en 25 °C
h
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Equipo en servicio
EF009346MAX
Temperatura de color - max
K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
K
EF016261
Temperatura cromática ajustable
EF000442
Índice de reproducción cromática CRI
EF000048
Versión
EF006436
Apto para número de bombillas
EF012489
Calificación energética máx. de la lámpara intercambiable
EF001456
Altura/Profundidad
mm
EF011072
Compatible IFTTT
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
EF014926
Compatible con Google Assistant
EF025740
Factor de potencia
EF000085
Calibre de cable
mm²
EF012172
Rendimiento luminoso de la lámpara
lm/W
EF002423
Bombillas
EF004282
Distribución de luz
EF009350
Color de luz
EF016262
Flujo luminoso ajustable
EF012170
Distribuidor de luz
EF009347
Potencia máx. del sistema
W
EF007556
Con dispositivo de servicio
EF000197
Con sensor de movimiento
EF005905
Con bombilla
EF001203
Con sensor de luz
EF005127MAX
Tensión nominal - max
V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
V
EF001391
Número de polos
EF004293
Resistencia a los golpes
EF005474
Tipo de protección (IP)
EF000187
Tipo de tensión
EF004284
Material de la cubierta
EF001596
Material de la carcasa
EF000139
Tratamiento de superficie
EF000551
Diámetro
mm
EF004259
Tipo de luminaria
EF000093
Con placa base
Preview - Generation