Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Компания
ESYLUX
Описание
3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm - Ландшафтный светильник
Спецификация
EL10820342 - ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 WH
ARTNR
Номер артикула
EL10820342
LOD
Уровень детализации
350
200
BILD
Изображение изделия
el10820342.png
CNSLINA
Название списка деталей
EL10820342 - ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 WH
GKAT
Категория устройства
Ландшафтный светильник
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
-
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
стоять
RLUFT
Относительная влажность воздуха
-
MONORT
Место монтажа
Земля
H
Высота/глубина
540 mm
DIA
Диаметр
170 mm
GEW
Масса
5500
g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
WERKS
Материал
Алюминий с порошковым покрытием
IP
Степень защиты
IP65
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
SK
Класс защиты
I
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Ток включения
13 A / 57 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Рассеиватель
опал
AWINK
Угол излучения
283°
FTEMP
Цветовая температура
3100 K
FTOL
Цветовой допуск
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
16
W
LICHTS
Световой поток
845
lm
LICHTA
Светоотдача
52
lm/W
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
70000 h
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EL10820342
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EL10820342
LDT
el10820342.ldt
EF000124
Тип подключения
EF011868
Тип проводки
EF008157
Угол излучения
EF016286
Exchangeable control gear
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Устройство управления
EF009346MAX
Цветовая температура - max
K
EF009346MIN
Цветовая температура - min
K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
EF000048
Цоколь
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
EF001456
Высота/глубина
mm
EF011072
IFTTT support available
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
EF014926
Compatible with Google Assistant
EF025740
Коэффициент мощности
EF000085
Поперечное сечение провода
mm²
EF012172
Эффективность светильника
lm/W
EF002423
Осветительное средство
EF004282
Угол излучения
EF009350
Цветовая температура
EF016262
Luminous flux adjustable
EF012170
Light distributor
EF009347
Макс. мощность
W
EF007556
С устройством управления
EF000197
С датчиком движения
EF005905
С источником света
EF001203
С датчиком света
EF005127MAX
Номин. напряжение - max
V
EF005127MIN
Номин. напряжение - min
V
EF001391
Количество полюсов
EF004293
Ударопрочность
EF005474
Степень защиты (IP)
EF000187
Тип напряжения
EF004284
Материал крышки
EF001596
Материал корпуса
EF000139
Защитное покрытие поверхности
EF000551
Диаметр
mm
EF004259
Тип светильника
EF000093
С фланцем (монтажным основанием)
Preview - Generation