Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / DALI-2 - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EP10428302 - PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EP10428302
LOD
Detaillierungsgrad
350
200
CNSLINA
Stücklistenname
EP10428302 - PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2
BILD
Produktbild
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder mit integrierter DALI-2-Steuereinheit und -Spannungsversorgung (250 mA). Raumübergreifende Lichtsteuerung von bis zu 16 Gruppen. Leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen. Adaptive HCL-Lichtregelung für energieeffizientes Human Centric Lighting (SymbiLogic). 16A-Relais zum Schalten von HLK und ergänzender Beleuchtung. 4 Tastereingänge (potenzialbehaftet). Vielfältige manuelle Übersteuerungsoptionen und bis zu 16 Szenen. Automatisches Umschalten von Gruppen bei veränderter Raumnutzung. Wochentag- und uhrzeitabhängige Steuerungsoptionen pro Gruppe. Energiesparendes und zeitsteuerbares Abschalten von DALI-Betriebsgeräten (Power-Cut-Off). Schwarmfunktion für mehr Komfort am Arbeitsplatz. Zentralfunktionen für bereichs- oder gebäudeweites Übersteuern. Umfangreich konfigurierbarer Nachtbetrieb z. B. für Gesundheitseinrichtungen. Manuell oder automatisch auslösbare Alarmfunktionen. Schneller Start mit Werkseinstellungen im Broadcast-Betrieb. Individuelle Gruppen sofort betriebsbereit mit Werkseinstellungen. Einfaches Konfigurieren per ESY-App über bidirektionale Bluetooth-Schnittstelle. Einfaches Dokumentieren und Verwalten konfigurierter Projekte per ESY-App (z. B. als PDF-Report). Aufputzmontage mit Zubehör.
BP
Besondere Produktfunktionen
Individuelles Steuern von bis zu 16 Gruppen und 16 Szenen. Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung. Adaptive präsenz- und tageslichtabhängige HCL-Lichtregelung (SymbiLogic). Wochentag- und uhrzeitabhängige Steuerung von Funktionen. Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-App.
BS
Benutzerschnittstelle
Bluetooth|DALI-Bus
STEUSYS
Steuerungssystem
DALI-2
MONART
Montageart
Einbau
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
126 mm
DIA
Durchmesser
108 mm
GEW
Gewicht
244 g
ET
Einbautiefe
80 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
68 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
I
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 – 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 °C...+50 °C °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
20 A / 110 µs
AUSSTR
Ausgangsstrom
250 mA
AUSSPA
Ausgangsspannung
16 V DC V
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,5 - 2,5 mm² mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
5.0 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 24 m m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 11 m m
ERFPRA
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 8 m m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 453 m²
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
10 m
HELLW
Helligkeitswert
5 - 1000 lx lx
ALIG
Anzahl Lichtgruppen
16
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
4
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EP10428302
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/ep10428302
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001582
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000551
Durchmesser
108 mm
EF000943
Einbaudurchmesser
68 mm
EF000218
Einbautiefe
80 mm
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
24 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF000040
Höhe
126 mm
EF001322
Max. Reichweite frontal
5,5 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
12 m
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
80 mm
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Nein
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003811
Andere Bussysteme
ohne
EF000259
Anzahl der Kanäle
1
EF004530
Betriebsartenschalter
Nein
EF001500
Bussystem Funkbus
Nein
EF001499
Bussystem KNX
Nein
EF008855
Bussystem KNX-Funk
Nein
EF003831
Bussystem LON
Nein
EF001501
Bussystem Powernet
Nein
EF016048
DALI-2 zertifiziert
Ja
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal ° - max
152
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal ° - min
76
EF0000073
Farbe
weiß
EF009466
Funk bidirektional
Nein
EF001504
Mit Busankopplung
Ja
EF0000032
Montageart
Unterputz
EF0001392
Oberflächenschutz
unbehandelt
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D